概览
优势和特点
该评估板已停产且不再推荐使用。
FMCMOTCON2评估套件允许用户:
- 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
- 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。
产品详情
该评估板已停产且不再推荐使用。
AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。
两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。
该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。
控制器板
- 与高低电压驱动板接口的数字板
- 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
- FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
- 完全隔离的数字控制和反馈信号
- 隔离式Xilinx XADC接口
- 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
- 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
- 数字传感器接口
- EnDat
- BISS接口
驱动板
- 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
- 同时驱动2个电机
- 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
- 支持的电机类型
BLDC
PMSM
有刷直流电机
步进电机(双极性/单极性) - 集成过流保护
- 反向电压保护
- 利用隔离式ADC测量电流和电压
- BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
- 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响
集成嵌入式控制功能的测功器系统
- 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
- 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
- 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
- 测量和显示负载电机电流
- 测量和显示负载电机速度
- 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制
软件:
示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。
技术与领域
相关产品
包装内含
- 控制器板
- 低压驱动板
- 集成嵌入式控制功能的测功器系统,用于无源负载仿真
文档
-
EVAL-FMCMOTCON2 User Guide2016/1/19WIKI