概览

优势和特点

  • Blackfin处理器 ADSP-BF609
  • 电压监控微处理器监控电路 ADM708
  • 串行端口收发器 ADM3315E
  • 恒频电流模式降压DC-DC控制器 ADP1864
  • 低压差CMOS线性稳压器 ADP1715,带软启动
  • 同步降压DC-DC稳压器 ADP2119A
  • 处理器内存储器: 64Mx16位(1Gb) DDR2存储器,16M x 16位突发模式闪存,32Mb四通道SPI闪存。
  • 接口: 10/100以太网PHY、UART、CAN、USB调试代理接口、扩展接口III、独立调试代理2 (SADA2)。
  • 配件: 2GB SD卡、以太网电缆、5进1 USB电缆组件、电源

产品详情

ADSP-BF609评估硬件为用户评估ADI的Blackfin双核处理器提供了低成本硬件解决方案,Blackfin双核处理器属于ADSP-BF60x Blackfin®处理器系列,单核工作频率可达500 MHz/1000 MMACs(总计2000 MMAC)。 该硬件采用两种配置: ADSP-BF609 EZ-Board™和ADSP-BF609 EZ-KIT Lite.®

ADSP-BF609 EZ-Board - EZ-Board概念是评估ADSP-BF60x处理器系列的最低成本入门级评估硬件。 该评估硬件假设客户已经拥有ICE -100B、USB-ICE和/或HPUSB-ICE JTAG仿真器。 此外,还需要使用CrossCore® Embedded Studio软件。

ADSP-BF609 EZ-KIT Lite - EZ-KIT Lite包括完整的ADSP-BF609 EZ-Board产品以及SADA2,所以评估时便无需购买独立的JTAG仿真器。

ADSP-BF60x评估硬件还支持ICE -100B、USB-ICE和HPUSB-ICE仿真器。

订购信息:
产品型号:
ADZS-BF609-EZBRD  
ADZS-BF609-EZLITE

CROSSCORE® 工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持

技术与领域

相关产品

包装内含

EZ-Board封装内容
  • ADSP-BF609 EZ-KIT Lite板
  • 5合1 USB电缆套件
  • CE认证的电源
  • 以太网电缆
  • 2 GB存储卡
  • 4个尼龙支柱
  • 4个尼龙六角螺母

EZ-KIT Lite封装内容
  • ADSP-BF609 EZ-KIT Lite板
  • 独立调试代理 (SADA2)
  • USB电缆
  • 5合1 USB电缆套件
  • CE认证的电源
  • 以太网电缆
  • 2 GB存储卡
  • 4个尼龙支柱
  • 4个尼龙六角螺母

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。

  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。

软件

软件模块

用于Blackfin处理器的视觉分析工具箱(VAT)库提供一套软件模块,它利用视频内容分析工具箱(VCAT)中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。
针对Blackfin处理器的图像处理工具箱库包含一整套图像处理基元,旨在加速开发复杂图像或视频处理解决方案。
针对Blackfin处理器的JPEG(联合图像专家组)编码器库完全符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准,可用来构建运动-JPEG视频系统,例如使用AVI文件格式。
针对Blackfin处理器的2D图元(BF2DGL)库是基于Open GL-ES/OpenCV API的图元方案,OpenGL-ES/OpenCV、GLUT和扩展API的包装器示例代码支持图元的使用。
ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
Blackfin HOG SVM检波器

产品下载

ADSP-BF609 EZ Kit Board Support Package (Rev. 1.1.0)
ADSP-BF609 EZ Kit Board Support Package Previous Release (Rev. 1.0.3)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

Middleware

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

硬件 (5)

延长板

Breakout Boards