概览
优势和特点
- ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
- 2Gb DDR3存储器
- 128 Mb SPI 闪存
- 以太网(10/100和千兆)
- ADAU1977四通道ADC
- ADAU1979四通道ADC
- ADAU1962A 12通道24位DAC
- AD2410汽车音频总线(A2B)
- SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
- UART
- 2 CAN收发器+ RJ11连接器
- USB OTG
- HADC
- EI3扩展接口
- EZLITE包括CrossCore<sup>®</sup> Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器
产品详情
ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。
扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。
本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
技术与领域
相关产品
包装内含
封装内容The ADSP-SC584 EZ-KIT Lite® 封装包含以下项目:
- ADSP-SC584 EZ-Board PCB
- 通用12V直流电源
- 以太网电缆
- USB A转微型B电缆
- USB微型A转A插座电缆
- 2GB SD卡
- 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)EZ-Kit的许可
- 包括ICE-1000 仿真器
The ADSP-SC584 EZ-Board 包含以下项目:
- ADSP-SC584 EZ-Board PCB
- 通用12V直流电源
- 以太网电缆
- USB A转微型B电缆
- USB微型A转A插座电缆
- 2GB SD 卡
- 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)的许可
- 注意:需要ICE 1000 or ICE 2000 仿真器
系统需求
验证PC是否满足CCES安装所需的以下最低要求:
- • 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高
- • 4 GB RAM;建议8GB或更高
- • 2GB可用硬盘空间
- • 一个开放的USB端口
注:请查看CrossCore® Embedded Studio 版本说明 ,了解有关系统要求的最新信息。
文档
-
ADSP-SC584 EZ-Board Evaluation System Manual (Rev. 1.0.0)2021/4/7PDF4 M
-
ADSP-SC584 Bill of Materials (Rev. 1.9)2017/2/8PDF417 K
-
ADSP-SC584 Schematics (Rev. 1.4A)2015/6/15PDF9 M
-
ADSP-SC584 EZ Board Design Database (Rev. 1.4)2017/2/9ZIP16 M