概览

优势和特点

  • ADSP-BF548 处理器:400引脚mBGA,600MHz;25 MHz CLKIN振荡器
  • DDR SDRAM:64 MB (8M x 16)美光MT46V32M16
  • BURST闪存:16 MB Numonyx PC28F128P33T85A
  • NAND闪存:2 Gb Numonyx NAND02
  • SPI闪存:16 Mb Numonyx M25P16
  • 硬盘驱动器:东芝MK4032GAX 40GB 2.5英寸驱动器
  • AC’97编解码器:5.1环绕声编解码器 AD1980
  • 键盘:ACT Components ACT-07-30008-000-R 4x4键盘组件
  • 拇指滚轮:CTS Corp 290UAB0R201B2,旋转编码器
  • UART: ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器;DB9连接器插口
  • USB调试代理和JTAG端板
  • 连接器:HS USB OTG,SD存储器,CAN (2),HOST,扩展接口(3),STAMP接口(7)

产品详情

ADSP-BF548 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF54x Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF548硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF548 Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

EZ-KIT Lite配有4x4键盘、光学拇指滚轮、QVGA触摸屏LCD和40 GB硬盘。

订购信息
产品型号:ADZS-BF548-EZLITE

CROSSCORE®工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系技术支持

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF548 EZ-KIT Lite board
  • Universal 7.5V DC power supply
  • Secure digital (SD) memory card
  • USB high-speed flash drive
  • 7-foot Ethernet crossover cable
  • 7-foot Ethernet patch cable
  • Four 6-foot 3.5 mm male-to-male audio cables
  • 3.5 mm headphones
  • 10-foot USB A-B male cable for USB Debug Agent
  • 5-in-1cable and connectors for USB on-the-go (OTG) applications
  • Ethernet loopback connector
  • CAN loopback cable

系统需求

  • Windows XP Professional SP3 (32-bit only).
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32-bit only). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 and 64-bit). It is recommended to install the software in a non-UAC-protected location.
  • Minimum of 2 GHz single core processor, 3.3 GHz dual core is recommended.

  • Minimum of 1 GB memory (RAM), 4 GB is recommended.
  • Minimum of 2 GB hard disk (HDD) space is required.
  • CrossCore Embedded Studio for Analog Devices Processors.
  • VisualDSP++ 5.0 and Latest Update.

软件

软件模块

用于Blackfin处理器的位图图像文件(BMP)解码器库以未压缩数据格式或RLE编码器数据实现BMP数据处理。
适用于Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一组视频分析工具的实施方案,用于在视频监控中进行入侵检测、遗留/移动物体检测等事件检测。
针对Blackfin处理器的混音器库可将N个输入通道混音至M个输出通道,并可直接用于VoIP应用。
针对Blackfin处理器的数字影院系统(DTS) Neo:6解码器库是DTS Neo:6解码器实施方案,符合DTS Neo:6标准/通过DTS Neo:6认证。
针对Blackfin处理器的双音多频(DTMF)解码器库是双音多频(DTMF)解码器的实施方案,符合Q.24 ITU规格要求。
针对Blackfin处理器的GIF(图形交换格式)解码器库支持以GIF文件格式处理数据,并提供数据移动支持,可配置为使用缓存模式或MDMA。

产品下载

ADSP-BF548 EZ KIT Board Support Package (Rev. 1.0.0)

Middleware

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件