概览
优势和特点
- ADSP-21371 SHARC®处理器
- 1M x 8位闪存
- 128Mb(1 M x 32位x 4存储库)SDRAM
- 2Mbit SPI®闪存
- 立体声、96 kHz、24位编解码器AD1835
- 基于USB的调试器接口
- VisualDSP++开发工具的评估套件
产品详情
ADSP-21371 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-2137x SHARC®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-2137x硬件和软件开发工具的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。
该EZ-KIT Lite包括ADSP-21371 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。
产品型号:
ADZS-21371-EZLITE
工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)
联系支持中心
相关产品
包装内含
- ADSP-21371 EZ-KIT Lite板
- 通用7V直流电源
- USB 2.0电缆
- 3.5 mm立体声耳机
- 6英尺RCA音频电缆
- 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新
文档
-
SHARC Processors Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-21371 EZ-KIT Lite® Evaluation System Manual (Rev. 1.1)2009/9/14PDF1061 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB