高温解决方案
无论是在地下一英里处操纵油钻还是对喷气式发动机进行精密测量,都需要在接近极端温度的环境下作业,因此需要借助专门的高温电子解决方案来保证性能和可靠性。ADI公司提供的产品有助于在温度范围介于175°C至210°C之间的恶劣环境中提供结果。
价值和优势
我们已通过自主研发,掌握满足高温应用需求的专业能力,包含先进的设计技术、稳健的硅工艺、创新的封装以及全面的认证与测试。凭借这些过硬本领,我们开发的产品在恶劣的环境下势必能够展现出高性能、高可靠性、小尺寸和低功耗等诸多优势。
可在–175°C至210°C的极恶劣环境下工作
采用创新的封装和先进的设计技术
通过强大的硅工艺提供高可靠性

解决方案资源
互动式信号链
点击此部分了解详情

培训与支持
Trainings and Tutorials
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}