banner background image

阻抗测量和分析解决方案

传感器、电子元件、电化学电池和材料的开发、特性表证和测试都需要使用阻抗测量仪器仪表。这些仪器能够在单一测试条件下或在扫描频率、振幅和直流偏置等源参数时提取复阻抗矢量。

 

价值和优势

为了满足此类仪器仪表的带宽和精度要求,ADI提供种类齐全、基于DDS的信号源产品组合、速度超快的精密D/A和A/D转换器、用于信号调理的高性能精密和RF放大器、用于手持式和便携式应用、基于ARM Cortex的单芯片解决方案以及用于实时信号分析的数字信号处理器。

我们提供种类齐全的产品,支持阻抗测量设计人员针对直流至100MHz以上频率范围内的精度和速度进行优化。

thumbsupImg Benefits

实现优化的精度和速度

thumbsupImg Benefits

提供更高集成度,以提高密度和降低成本

thumbsupImg Benefits

利用种类齐全、基于DDS的信号源产品组合


Introducing ADMX2001, a compact LCR measurement module with precision from DC to 10MHz. Ideal for labs, high-density systems, and sensor evaluations. Discover unmatched performance and accuracy, revolutionizing impedance measurements.

carousel title icon

解决方案资源

软件产品

显示更多

Arrow image

信号链

(1)

单击下图中的某一器件

参考设计

显示更多

Arrow image

评估版

显示更多

Arrow image

设计工具

windows
LTpowerCAD® and LTpowerPlanner®
Arrow image

Ease your power supply design with recommendations for component values and performance estimates specific to your end application.

redirectbutton

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助