banner background image

电子测试与测量解决方案

有线和无线通信技术、自动驾驶车辆、能量存储、AI/ML和云连接传感器等技术的进步有助于形成物联网(IoT),这些也推动了对更高集成度、更快、更精密测量功能的需求。ADI公司的解决方案为面向这些应用的下一代电子测试与测量系统奠定了坚实的基础,并推动了未来电子系统的研发、验证和部署。

探索应用领域 电子测试与测量解决方案

  • 通信测试设备 right arrow
  • 数据采集 right arrow
  • 直流源和电源 right arrow
  • 阻抗测量和分析决方案 right arrow
  • 示波器和数字化仪决方案 right arrow
  • 参数测量决方案 right arrow
  • 适用于仪器仪表的电源电路 right arrow
  • 精密测量解决方案 right arrow
  • 精密信号分析仪决方案 right arrow
  • RF频率和功率测量解决方案 right arrow
  • RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案 right arrow
  • 信号发生器(通过射频传输音频)解决方案 right arrow
  • 开关矩阵解决方案 right arrow
通信测试设备

通信测试设备

我们提供全面的解决方案,如集成收发器、高速数据转换器、射频组件、电源和精度,以简化通信测试设备的开发。通信测试设备。

image
数据采集

数据采集

覆盖最宽动态范围、采样频率和带宽的数据采集解决方案。

image
直流源和电源

直流源和电源

Wide portfolio that includes low-noise switching power controllers, isolated gate drivers, high-resolution D/A and A/D converters, linear controllers, and agency-approved digital isolators.

image
阻抗测量和分析决方案

阻抗测量和分析决方案

涵盖kHz到GHz范围的阻抗测量解决方案。

image
示波器和数字化仪决方案

示波器和数字化仪决方案

高阻抗、FET输入放大器、宽带ADC驱动器、高速ADC、时钟分配和用于触发电路的高速比较器产品组合可实现前沿的数字示波器设计。

image
参数测量决方案

参数测量决方案

借助这些精密解决方案,设计人员能够以出色的精度、速度和效率准确测量电阻、电压、电流、电容、电感等电气参数。

image
适用于仪器仪表的电源电路

适用于仪器仪表的电源电路

Power solutions that provide ultralow noise, optimal efficiency, and increased density. A range from silent switchers to LDO regulators and umodules that deliver power designs that balance performance and cost.

image
精密测量解决方案

精密测量解决方案

这些精密测量解决方案突破了精度、准确度和稳定性的界限,同时将精密功能扩展到更高的频率以及更小的尺寸。

image
精密信号分析仪决方案

精密信号分析仪决方案

这些精密测量解决方案用于准确捕获、记录和分析物理现象(如振动、声音或力等)或电气现象(如电压、电流、功率或电能等)中的动态信号。

image
RF频率和功率测量解决方案

RF频率和功率测量解决方案

先进的RF检测器、RF信号调理、高速ADC和集成解决方案组合可实现各种RF频率和功率测量解决方案,包括台式仪器仪表和手持设备。

image
RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案

RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案

广泛的差异化解决方案(如RF/微波元件、高速ADC、PLL和VCO、集成收发器和电源等)可实现仪表级信号链并简化信号分析。

image
信号发生器(通过射频传输音频)解决方案

信号发生器(通过射频传输音频)解决方案

广泛的信号生成解决方案囊括了RF信号路径元件、高速DAC和DDS以及PLL和VCO,有助于构建完整的信号生成链并降低系统复杂性。

image
开关矩阵解决方案

开关矩阵解决方案

基于RF SOI和MEMS的开关解决方案在简化高密度信号路由的同时丝毫未影响性能和可靠性。

image
通信测试设备
Arrow image
image
通信测试设备

我们提供全面的解决方案,如集成收发器、高速数据转换器、射频组件、电源和精度,以简化通信测试设备的开发。通信测试设备。

image
数据采集

覆盖最宽动态范围、采样频率和带宽的数据采集解决方案。

image
直流源和电源

Wide portfolio that includes low-noise switching power controllers, isolated gate drivers, high-resolution D/A and A/D converters, linear controllers, and agency-approved digital isolators.

image
阻抗测量和分析决方案

涵盖kHz到GHz范围的阻抗测量解决方案。

image
示波器和数字化仪决方案

高阻抗、FET输入放大器、宽带ADC驱动器、高速ADC、时钟分配和用于触发电路的高速比较器产品组合可实现前沿的数字示波器设计。

image
参数测量决方案

借助这些精密解决方案,设计人员能够以出色的精度、速度和效率准确测量电阻、电压、电流、电容、电感等电气参数。

image
适用于仪器仪表的电源电路

Power solutions that provide ultralow noise, optimal efficiency, and increased density. A range from silent switchers to LDO regulators and umodules that deliver power designs that balance performance and cost.

image
精密测量解决方案

这些精密测量解决方案突破了精度、准确度和稳定性的界限,同时将精密功能扩展到更高的频率以及更小的尺寸。

image
精密信号分析仪决方案

这些精密测量解决方案用于准确捕获、记录和分析物理现象(如振动、声音或力等)或电气现象(如电压、电流、功率或电能等)中的动态信号。

image
RF频率和功率测量解决方案

先进的RF检测器、RF信号调理、高速ADC和集成解决方案组合可实现各种RF频率和功率测量解决方案,包括台式仪器仪表和手持设备。

image
RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案

广泛的差异化解决方案(如RF/微波元件、高速ADC、PLL和VCO、集成收发器和电源等)可实现仪表级信号链并简化信号分析。

image
信号发生器(通过射频传输音频)解决方案

广泛的信号生成解决方案囊括了RF信号路径元件、高速DAC和DDS以及PLL和VCO,有助于构建完整的信号生成链并降低系统复杂性。

image
开关矩阵解决方案

基于RF SOI和MEMS的开关解决方案在简化高密度信号路由的同时丝毫未影响性能和可靠性。

重新定义精度:测量技术精度再创高峰

凭借出类拔萃的精密技术和沉淀十载的专业经验,我们在测量领域取得了超高精度优势并实现了高效小型化技术,让各行各业大受裨益。我们的集成解决方案和专家系统设计为测量和电源产品组合设立了全新高标准。

文件和下载

icon for the pdf

pdf

1094 kB

icon for the pdf

pdf

0

icon for the pdf

pdf

808 kB

icon for the pdf

pdf

432 kB

icon for the pdf

PDF

1.61 M

icon for the pdf

PDF

307.65 K

icon for the pdf

PDF

1.74 M

icon for the pdf

PDF

7.75 M

icon for the pdf

PDF

443.89 K

icon for the pdf

pdf

320 kB

icon for the pdf

pdf

251 kB

icon for the pdf

pdf

95 kB

icon for the pdf

pdf

177 kB

icon for the pdf

pdf

183 kB

icon for the pdf

pdf

175 kB

icon for the pdf

pdf

294 kB

icon for the pdf

pdf

345 kB

icon for the pdf

pdf

628 kB

icon for the pdf

pdf

79 kB

icon for the pdf

ZIP

1.35 M

icon for the pdf

PDF

1.8 M

icon for the pdf

ZIP

2 M

icon for the pdf

ZIP

1.25 K

icon for the pdf

ZIP

274.22 M

icon for the pdf

PDF

345.19 K

icon for the pdf

XLSX

22.93 K

icon for the pdf

PDF

949.91 K

icon for the pdf

PDF

313.98 K

icon for the pdf

IBS

297.53 K

icon for the pdf

PDF

2.26 M

icon for the pdf

PDF

270.55 K

icon for the pdf

ZIP

5.4 M

icon for the pdf

pdf

52 kB

icon for the pdf

PDF

13.38 M

icon for the pdf

pdf

2296 kB

icon for the pdf

pdf

icon for the pdf

pdf

1677 kB

icon for the pdf

pdf

7676 kB

icon for the pdf

pdf

3570 kB

icon for the pdf

PDF

328.29 K

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助