血氧饱和度 (SpO2) 测量
Analog Devices’ oxygen saturation (SpO2) measurement application products are powered by low power, integrated optical sensing, and transmitting technology.
These signal chains have enhanced programmability and best-in-class signal-to-noise ratios to accommodate different body locations, even under a challenging perfusion index. Discrete, high-precision amplifiers and converters are offered for the highest clinical-grade performance use cases. Our products offer improved oxygen saturation measurement performance.
Value and Benefits
Our wide range of discrete and integrated analog front ends (AFE) and power solutions help our customers design the next generation of state-of-the-art wearable oxygen saturation equipment. Our high-performance microprocessors, and solutions for motion control and consumable authentication RF interfaces enhance real-time connectivity and provide safety features to be built into wearables.
Offers best-in-class signal-to-noise ratios
Enables the highest clinical-grade use cases
Allows enhanced programmability
MAX86174A

MAX86174A/MAX86174B是超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。在变送器一端,MAX86174A/MAX86174B配有四个LED驱动器输出引脚。每个引脚都可以从两个大电流8位LED驱动器进行编程。在接收器一端,MAX86174A具有两个光学读出通道,这两个通道可以同时运行,MAX86174B则具有单个光学读出通道。该器件采用低噪声电荷积分模拟前端20位ADC和出色的环境光消… 更多...
MAX86174A/MAX86174B是超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。在变送器一端,MAX86174A/MAX86174B配有四个LED驱动器输出引脚。每个引脚都可以从两个大电流8位LED驱动器进行编程。在接收器一端,MAX86174A具有两个光学读出通道,这两个通道可以同时运行,MAX86174B则具有单个光学读出通道。该器件采用低噪声电荷积分模拟前端20位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86174A/MAX86174B非常适合用于多种光学传感应用中,例如脉搏血氧仪和心率检测。
MAX86174A/MAX86174B采用1.8V主电源电压和2.7V至5.5V LED驱动器电源电压。该器件完全自主支持兼容I2C和SPI的接口。此器件内置256字的大尺寸FIFO。MAX86174A/MAX86174B采用紧凑型16-WLP封装。
应用
- 人体的水合作用
- 临床准确性
- 心率变异性
- 最大耗氧量(最大VO2)
- 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)
- 光学心率
- 优化检测性能
- 氧饱和度(SpO2)
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
医疗健康解决方案
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAXM86146

MAXM86146是一款体积小巧、高度集成的光学数据采集系统。它将Maxim出色的光学生物传感模拟前端(AFE)、功能强大的Arm®微控制器单元(MCU)和两个高灵敏度光电二极管组合使用。
这款集成式MCU是一款超低功耗微控制器,专为电池供电的设备和无线传感器而设计。该器件集成了灵活、使用单个1.8V电源供电的多功能电源管理单元。支持I2C通信协议,可以使用最新的固件和先进算法进行编程,以便用于脉… 更多...
MAXM86146是一款体积小巧、高度集成的光学数据采集系统。它将Maxim出色的光学生物传感模拟前端(AFE)、功能强大的Arm®微控制器单元(MCU)和两个高灵敏度光电二极管组合使用。
这款集成式MCU是一款超低功耗微控制器,专为电池供电的设备和无线传感器而设计。该器件集成了灵活、使用单个1.8V电源供电的多功能电源管理单元。支持I2C通信协议,可以使用最新的固件和先进算法进行编程,以便用于脉搏心率(HR)、脉搏血氧饱和度(SpO2)等可穿戴应用。集成算法调节光学AFE设置,以使SNR达到最大,同时基于活动分类尽可能降低功耗。
这款光学AFE具有两个低噪声光学读出通道。两个通道均采用独立的19位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,在许多场景中提供出色的环境光抑制。该光学AFE包含三个大电流低噪声LED驱动器,采用1.8V主电源电压和灵活的LED驱动器电源电压。
再加上外部LED和加速度计(必选),构成完整系统,该系统有助于缩短上市时间,并简化设计过程。这种安排无缝实现客户所需的片内处理,构成采用嵌入式算法的高度集成的传感器中枢。
MAXM86146采用紧凑的4.5mm x 4.1mm x 0.88mm、38引脚OLGA封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
- 健身和健康可穿戴设备
- 经过优化,可佩戴于手腕、手指和其他位置
- 优化检测性能:脉搏心率(HR)和动脉血氧饱和度 (SpO2)
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
ADPD4100

ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模… 更多...
ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出 (I/O)。
模拟前端 (AFE) 可抑制来自异步调制干扰导致的信号失调和破坏(通常由环境光所致),而无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。提供多种工作模式,可以将 ADPD4100/ADPD4101 用作光电二极管、生物电势电极、电阻、电容和温度传感器同步测量的传感器中心。多种操作模式可适应各种传感器测量,包括但不限于光体积变化描记图法 (PPG)、心电图 (ECG)、皮肤电活动 (EDA)、阻抗、电容、温度、气体检测、烟雾检测和气溶胶检测,以用于各种医疗健康 、工业和消费电子应用。
ADPD4100/ADPD4101 采用 3.11 mm × 2.14 mm 0.4 mm 间距 33 球 WLCSP 和 35 球 WLCSP 封装
应用
- 可穿戴健康和保健监护仪:心率监护仪 (HRM)、心率变异性 (HRV)、应力、血压估测、血氧饱和度 (SpO2)、水分、身体成份
- 工业监测:一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、烟雾和气溶胶探测
- 家庭患者监护
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 即时检测(PoC)诊断解决方案
- 无创式血压
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
ADPD4101

ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模… 更多...
ADPD4000/ADPD4001 可作为完整的多模式传感器前端运行,从而激励多达八个发光二极管 (LED) 并在多达八个单独的电流输入上测量返回信号。提供十二个时隙,每个采样周期支持 12 次单独的测量。
数据输出和功能配置采用 ADPD4101 上的 I2C 接口或 ADPD4100 上的串行端口接口 (SPI)。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。这些套件使用 1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出 (I/O)。
模拟前端 (AFE) 可抑制来自异步调制干扰导致的信号失调和破坏(通常由环境光所致),而无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。提供多种工作模式,可以将 ADPD4100/ADPD4101 用作光电二极管、生物电势电极、电阻、电容和温度传感器同步测量的传感器中心。多种操作模式可适应各种传感器测量,包括但不限于光体积变化描记图法 (PPG)、心电图 (ECG)、皮肤电活动 (EDA)、阻抗、电容、温度、气体检测、烟雾检测和气溶胶检测,以用于各种医疗健康 、工业和消费电子应用。
ADPD4100/ADPD4101 采用 3.11 mm × 2.14 mm 0.4 mm 间距 33 球 WLCSP 和 35 球 WLCSP 封装
应用
- 可穿戴健康和保健监护仪:心率监护仪 (HRM)、心率变异性 (HRV)、应力、血压估测、血氧饱和度 (SpO2)、水分、身体成份
- 工业监测:一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、烟雾和气溶胶探测
- 家庭患者监护
应用
医疗健康解决方案
- 即时检测(PoC)诊断解决方案
- 无创式血压
- 可穿戴健康监护仪
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 心电图 (ECG) 测量
仪器仪表和测量解决方案
- 水和空气质量监测决方案
MAX86173
MAX86173是一款超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。在变送器一端,MAX86173具有9个LED驱动器输出引脚,可从3个大电流8位LED驱动器进行编程。在接收器一端,MAX86173具有两个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX8617… 更多...
MAX86173是一款超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。在变送器一端,MAX86173具有9个LED驱动器输出引脚,可从3个大电流8位LED驱动器进行编程。在接收器一端,MAX86173具有两个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86173非常适合用于多种光学传感应用中,例如脉搏血氧仪和心率检测。
MAX86173采用1.8V主电源电压和3.1V至5.5V LED驱动器电源电压。该器件完全自主支持 I2C和SPI接口。此器件内置256字的大尺寸FIFO。
MAX86173采用紧凑型2.78mm x 1.71mm WLP封装,具有28个引脚,引脚间距为0.35mm。
应用
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
- 临床准确性
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 优化检测性能:
- 光学心率
- 心率变异性
- 氧饱和度(SpO2)
- 人体的水合作用
- 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和 StO2)
- 最大耗氧量(最大(VO2)
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAX86177
MAX86177是一款超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。其发射端集成两个大电流8位可编程LED驱动器,支持多达6个LED。在接收器一端,它具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位模数转换器(ADC)和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86177非常适合用于多种光学传感应用中,… 更多...
MAX86177是一款超低功耗光学数据采集系统,具有变送和接收通道。其发射端集成两个大电流8位可编程LED驱动器,支持多达6个LED。在接收器一端,它具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位模数转换器(ADC)和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86177非常适合用于多种光学传感应用中,例如脉搏血氧仪和心率检测。
MAX86177采用1.8V主电源电压和3.1V至5.5V LED驱动器电源电压。该器件完全自主支持兼容I2C和SPI的接口。此器件内置512字的大尺寸FIFO。MAX86177采用28引脚(7×4)晶圆级封装(WLP),封装尺寸为2.83mm x 1.89mm,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
应用
- 临床准确性
- 优化检测性能:光学心率、心率变异性、氧饱和度(SpO2)、人体的水合作用、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)、最大耗氧量(最大VO2)
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAXM86161

MAXM86161为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送器侧,MAXM86161有3个可编程高电流LED驱动器。在接收器侧,MAXM86161包含一个高效PIN光二极管和一路光学读数通道。光学读数通道有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括一个19位ADC、一个业界领先的环境光抵消(ALC)电路,以及栅栏检测和更换算法。MAXM86161拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单/灵活以及业界领… 更多...
MAXM86161为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送器侧,MAXM86161有3个可编程高电流LED驱动器。在接收器侧,MAXM86161包含一个高效PIN光二极管和一路光学读数通道。光学读数通道有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括一个19位ADC、一个业界领先的环境光抵消(ALC)电路,以及栅栏检测和更换算法。MAXM86161拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单/灵活以及业界领先的环境光抑制能力,可理想用于较宽范围的各种光检测应用,例如心率检测和血氧。
MAXM86161工作在3.0V至5.5V VLED 单电源电压。器件支持标准兼容接口和全自动操作。每片器件具有128字内置FIFO。MAXM86161采用小尺寸、2.9mm x 4.3mm x 1.4mm、14引脚OLGA封装。
应用
- 优化用于入耳式应用
- 微型封装,适用于移动应用
- 优化性能用于检测:
- 持续监测HRV
- 光学心率
- 血氧饱和度(SpO2)
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
- 可穿戴生命体征监测解决方案
医疗健康解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAX86176
MAX86176为可穿戴应用提供完备的光电容积脉搏法(PPG)和心电图(ECG)模拟前端(AFE)方案。MAX30005是完备的AFE方案,仅用于ECG。两款AFE均提供适合健身和临床级应用的高性能、超低功耗,有效延长电池使用寿命。
MAX86176和MAX30005均提供ECG通道、EMI滤波、内部导联偏置、交流和直流导联关断检测、右腿驱动,以及待机模式下的超低功耗直流导联导通检测和用于内部自检… 更多...
MAX86176为可穿戴应用提供完备的光电容积脉搏法(PPG)和心电图(ECG)模拟前端(AFE)方案。MAX30005是完备的AFE方案,仅用于ECG。两款AFE均提供适合健身和临床级应用的高性能、超低功耗,有效延长电池使用寿命。
MAX86176和MAX30005均提供ECG通道、EMI滤波、内部导联偏置、交流和直流导联关断检测、右腿驱动,以及待机模式下的超低功耗直流导联导通检测和用于内部自检的各种校准电压。此外,MAX86176还集成PPG数据采集系统,支持多达6颗LED和4个光敏二极管输入,与ECG信号通路完全同步。MAX86176/MAX30005可采用内部或外部时钟工作。MAX86176/ MAX30005设计旨在满足IEC 60601-2-47标准对移动式ECG系统监测的要求,甚至支持最具挑战性的干电极应用。
MAX86176/MAX30005采用6x6、36焊球晶圆级封装(WLP),工作在-40ºC至+85ºC温度范围。
应用
- PPG (MAX86176):可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用,具有临床精度
- PPG (MAX86176):适用于手腕、手指、耳朵和其他部位
- PPG (MAX86176):经过优化的性能,检测心率、血氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)、身体含水量
- ECG (MAX86176/MAX30005):单导联监护仪,支持心房颤动(AFib)和其他心率不齐
- ECG (MAX86176/MAX30005):单导联无线贴片,用于家庭/医院监护
- ECG (MAX86176/MAX30005):胸带心率监测仪,适合健身应用
- ECG (MAX86176/MAX30005):生物安全认证和特定ECG应用
- PPG-ECG SYNC (MAX86176):完全同步PPG和ECG信号通路,适合PTT测量
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAX86178
MAX86178是一款高度集成的多个生命体征监测设备,具有完整的光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物电势(BioZ)模拟前端(AFE),适用于可穿戴应用。MAX86178旨在为健身和临床应用提供高性能,其低功耗特性能够帮助延长电池寿命。
PPG数据采集系统支持多达6个LED和4个光电二极管输入。LED可以从两个大电流8位LED驱动器进行编程。接收路径中包含两个低噪声高分辨率读出通道,每… 更多...
MAX86178是一款高度集成的多个生命体征监测设备,具有完整的光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物电势(BioZ)模拟前端(AFE),适用于可穿戴应用。MAX86178旨在为健身和临床应用提供高性能,其低功耗特性能够帮助延长电池寿命。
PPG数据采集系统支持多达6个LED和4个光电二极管输入。LED可以从两个大电流8位LED驱动器进行编程。接收路径中包含两个低噪声高分辨率读出通道,每个通道包含独立的20位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
ECG通道提供EMI滤波、内部导联偏置、右腿驱动和丰富的校准电压,支持内置自检功能。ECG通道还包含高输入阻抗、低噪声、高CMRR、可编程增益、抗混叠低通滤波器和高分辨率ADC。该器件设计用于满足IEC 60601-2-47便携式ECG系统的监测合规性要求。
BioZ接收通道具有EMI滤波和丰富的校准特性。BioZ接收通道还有高输入阻抗、低噪声、可编程增益、低通和高通滤波器选项,以及高分辨率ADC。产生输入激励的方法有多种:平衡方波拉电流/灌电流、正弦波电流以及兼有正弦波和方波的电压激励。它提供宽范围的激励幅度和频率。
MAX86178提供DC和AC导联关闭检测,包含灵活的时序系统和PLL。所有三个传感器通道均实现同步。MAX86178采用49引脚(7×7)晶圆级封装(WLP),封装尺寸为2.77mm x 2.57mm,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
应用
- 便携式心率监护仪
- 心阻抗图/血液动力学监护仪
- 脉搏波到达时间(PAT)、脉搏波行进时间(PTT)、脉搏波传播速度(PWV)评估
- 脉搏血氧仪设备
- 单频率和多频率生物阻抗分析
- 智能服装应用
- 可穿戴式生命体征监护仪
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 人体成分、水合作用和生物电阻抗分析解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
消费电子技术解决方案
- 可穿戴生命体征监测解决方案
- 适用于边缘设备的扩展现实 (XR) 解决方案
ADPD6000

ADPD6000是一款高度集成的模拟前端(AFE),针对测量各种生命体征信号而设计。
光学通道设计为光学收发器,可以激励多达4个发光二极管(LED),并测量多达4路独立电流输入的返回信号。信号链可抑制通常来自环境光的异步调制干扰导致的信号失调和损坏,因此无需使用滤光器或通过外部控制的直流抵消电路。
心电图(ECG)信号采集在有各种干扰信号的情况下支持低噪声、诊断级测量。ECG信号链具有许多互补特性… 更多...
ADPD6000是一款高度集成的模拟前端(AFE),针对测量各种生命体征信号而设计。
光学通道设计为光学收发器,可以激励多达4个发光二极管(LED),并测量多达4路独立电流输入的返回信号。信号链可抑制通常来自环境光的异步调制干扰导致的信号失调和损坏,因此无需使用滤光器或通过外部控制的直流抵消电路。
心电图(ECG)信号采集在有各种干扰信号的情况下支持低噪声、诊断级测量。ECG信号链具有许多互补特性,支持ECG测量,如用于共模抑制的驱动参考和用于识别脱落电极的导联脱落检测。
身体阻抗分析(BIA)信号链针身人体阻抗测量设计,具有可配置激励路径和测量路径。激励路径中使用12位数模(DAC)以生成正弦波,实现高精度测量,可配置滤波器用于测量激励的人体反应。
数据输出和功能配置使用ADPD6000上的串行端口接口(SPI)。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测、数字滤波器、数字波发生器和可配置滤波器。
ADPD6000采用2.6 mm × 2.6 mm、0.4 mm间距、36引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪:心率、心率变异性、SpO2、身体阻抗分析、水合作用、无臂带式非介入性血压
- 居家病人监护
- 工业监控:粒子和气雾、气体和电导率检测
应用
医疗健康解决方案
- 无创式血压
- 可穿戴健康监护仪
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 呼吸率测量
MAX32665

DARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴级电源技术,器件可永远运行。器件也非常可靠,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用 — 其他微控制器则望尘莫及。
新一代UB微控制器的设计旨在处理当今先进的电池供电设备及无线连接设备所需的日益… 更多...
DARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴级电源技术,器件可永远运行。器件也非常可靠,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用 — 其他微控制器则望尘莫及。
新一代UB微控制器的设计旨在处理当今先进的电池供电设备及无线连接设备所需的日益复杂的应用,同时提供固若金汤的硬件安全和Bluetooth® 5低功耗(BLE)无线连通性。
MAX32665–MAX32668 UB类微控制器为高级片上系统,具有Arm® Cortex®-M4 FPU CPU,可实现复杂函数和算法的高效运算,带有集成电源管理。器件也包括最新一代的Bluetooth 5低功耗无线功能,支持长距离(4倍)和高吞吐量(2Mbps),以及Maxim业界最佳的硬件安全套件信赖保护单元(TPU)。器件提供较大的板载存储器,具有1MB闪存和高达560KB SRAM,可配置为具有纠错码(ECC)的448KB SRAM。闪存被分割成两个512KB的空间,均支持无线平稳升级,提高可靠性。通过两个SPIX接口,可支持数据(SRAM)和代码(闪存)存储器扩展。
支持多种高速接口,包括HS-USB、安全数字接口(SD、SDIO、MMC、SDHC和microSD™)、SPI、UART和I2C串行接口,以及支持PDM、PCM、I2S和TDM接口的音频子系统。提供8路输入、10位ADC,用于监测外部传感器和仪表的模拟输入。器件采用109焊球WLP (0.35mm焊距)封装和121焊球CTBGA (0.65mm焊距)封装。
应用
- 联网家居
- 游戏设备
- 耳戴式设备
- 工业传感器
- 支付/健身/医疗可穿戴设备
- 远程医疗
应用
消费电子技术解决方案
- 个人电子设备解决方案
- 个人电子产品的低功耗和高安全性解决方案
MAX32670

在Darwin家族中,MAX32670是一款超低功耗、高性价比、高可靠性的32位微控制器,在实现复杂的传感器处理设计的同时不会影响电池寿命。器件集成了高度灵活性的多功能电源管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4 (带浮点运算单元,FPU)。MAX32670也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。
器件集成高达384KB闪存和160KB SRAM承载应用程序和传… 更多...
在Darwin家族中,MAX32670是一款超低功耗、高性价比、高可靠性的32位微控制器,在实现复杂的传感器处理设计的同时不会影响电池寿命。器件集成了高度灵活性的多功能电源管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4 (带浮点运算单元,FPU)。MAX32670也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。
器件集成高达384KB闪存和160KB SRAM承载应用程序和传感器代码。在整个闪存、RAM和缓存全领域内支持纠错码(ECC),支持单比特纠错和双比特检测(SEC-DED),确保超高可靠性的代码执行支持一些要求苛刻的应用。另外集成了一些附加功能,例如集成了两个窗型看门狗定时器,具有极高的灵活性和独立时钟,进一步增强了方案的可靠性。掉电检测功能确保掉电、上电以及意外电源瞬变期间系统的正确工作。
器件集成了多种高速外设,例如3.4MHz I²C、50MHz SPI和4MBAUD UARTs,最大程度提高通信带宽。此外,提供一个低功耗UART可在最低功耗休眠模式下运行,促进唤醒而避免丢失任何数据。提供总共6个具有I/O功能的定时器,包括2个低功耗定时器,即使在最低功耗休眠模式下也可以进行脉冲计数、捕获/比较和PWM。该器件将全部这些功能集成到微小尺寸封装中:5mm x 5mm、40引脚TQFN-EP封装和1.7mm x 2.2mm、24焊球WLP封装。
应用
- 算法协处理器
- 电池供电医疗设备
- 工业传感器
- 光通信模块
- 安全无线电调制解调器控制器
- 智能传感器控制器
- 系统辅助功能控制器
应用
能源解决方案
- 智能仪表技术
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
智能楼宇解决方案
- 烟雾探测
- 安防和监控
- 楼宇自动化控制器和网络解决方案
MAX30101

MAX30101是集成的脉搏血氧仪和心率监测仪模块,包括内部LED、光电检测器、光元件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX30101提供完备的系统方案,使移动及可穿戴设备的设计过程变得轻松。
MAX30101采用1.8V单电源工作,独立的5.0V电源用于内部LED,通过标准的I²C兼容接口进行通信。可通过软件关断模块,待机电流为零,允许电源轨在全部时间保持供电。
应用
- 辅助健身设备
- 智能电话 … 更多...
MAX30101是集成的脉搏血氧仪和心率监测仪模块,包括内部LED、光电检测器、光元件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX30101提供完备的系统方案,使移动及可穿戴设备的设计过程变得轻松。
MAX30101采用1.8V单电源工作,独立的5.0V电源用于内部LED,通过标准的I²C兼容接口进行通信。可通过软件关断模块,待机电流为零,允许电源轨在全部时间保持供电。
应用
- 辅助健身设备
- 智能电话
- 平板电脑
- 可穿戴设备
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
ADPD105

ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制… 更多...
ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供良好的信号失调和破坏抑制性能。
利用电容低于100 pF的光电二极管配合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现优质性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP和4 mm x 4 mm LFCSP两种封装。仅有SPI的版本ADPD106和ADPD107提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
收起...
应用
智能楼宇解决方案
- 楼宇自动化系统
- 照明技术解决方案
- 环境监测解决方案
- 建筑能源技术解决方案
- 楼宇安全和安保解决方案
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 可穿戴健康监护仪
ADPD106

ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起的调制… 更多...
ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起的调制干扰,模拟前端(AFE)可提供良好的信号失调和破坏抑制性能。
通过电容低于100 pF的光电二极管耦合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现优质性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm × 1.4 mm WLCSP和4 mm × 4 mm LFCSP两种封装。仅SPI版本ADPD106和ADPD107采用2.46 mm × 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 可穿戴健康监护仪
ADPD107

ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制… 更多...
ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。
利用电容低于100 pF的光电二极管配合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现优质性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP和4 mm x 4 mm LFCSP两种封装。仅有SPI的版本ADPD106和ADPD107提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
收起...
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 可穿戴健康监护仪
ADPD144RI

ADPD144RI是完整的光度测量系统,设计用于测量来自环境光和同步反射发光二极管(LED)脉冲的光学信号。同步测量提供同类最佳的环境光干扰抑制性能,包括直流和交流。该模块集成一个高效率光度测量前端、两个LED和一个4通道光电二极管(PD)。所有这些器件采用定制封装,可防止光线未首先进入对象而从LED直接进入光电二极管。
特定应用集成电路(ASIC)前端由控制模块、带20位突发累加器的14位模数转… 更多...
ADPD144RI是完整的光度测量系统,设计用于测量来自环境光和同步反射发光二极管(LED)脉冲的光学信号。同步测量提供同类最佳的环境光干扰抑制性能,包括直流和交流。该模块集成一个高效率光度测量前端、两个LED和一个4通道光电二极管(PD)。所有这些器件采用定制封装,可防止光线未首先进入对象而从LED直接进入光电二极管。
特定应用集成电路(ASIC)前端由控制模块、带20位突发累加器的14位模数转换器(ADC)和两个灵活的独立配置LED驱动器组成。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。模拟前端(AFE)在两个单独的并联数据路径上处理数据,并且可以选择不同的AFE设置。数据输出和功能配置通过一个1.8 V I2C接口进行。
应用
- 光学传感器心率测定
- 反射式SpO2 测量
收起...
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 无创式血压
- 呼吸率测量
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 可穿戴健康监护仪
MAXM86146EVSYS
MAXM86146评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAXM86146光学模块。MAXM86146支持UART、I2C和SPI兼容型接口。MAXM86146具有两个可同时运行的光学读出通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能少的功耗优化测量信号质量。它可以帮助用户快速学习如何配置和使用MAXM86146。
该评估系统包含两块板。MAXSensor BLE#为主… 更多...
MAXM86146评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAXM86146光学模块。MAXM86146支持UART、I2C和SPI兼容型接口。MAXM86146具有两个可同时运行的光学读出通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能少的功耗优化测量信号质量。它可以帮助用户快速学习如何配置和使用MAXM86146。
该评估系统包含两块板。MAXSensor BLE#为主数据采集板,而MAXM86146_ OSB#是MAXM86146的传感器子板。该评估系统可以使用USB-C电源或LiPo电池供电。它还采用了MAXM86146CFU+。
应用
- 光学心率(HR)
- 提供优化性能,以检测高SNR PPG信号
- 氧饱和度
- 适合手腕、手指、耳朵、胸部和腹部位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
相关产品
MAXM86146
完整的光学生物传感模块,采用超低功耗生物特征识别传感器中枢
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
EVAL-ADPD4100-4101

EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为用户提供了一种评估 ADPD4100/ADPD4101 光度计前端的简单方法。
EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为生命体征监测应用实现了一种简单的分立式光学设计,具体而言是一种腕式光学体积描记法 (PPG)。
EVAL-ADPD4100Z-PPG 具有三个绿色发光二极管 (LED)、一个红外线 (IR) LED 和一个红色 LED,这些… 更多...
EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为用户提供了一种评估 ADPD4100/ADPD4101 光度计前端的简单方法。
EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为生命体征监测应用实现了一种简单的分立式光学设计,具体而言是一种腕式光学体积描记法 (PPG)。
EVAL-ADPD4100Z-PPG 具有三个绿色发光二极管 (LED)、一个红外线 (IR) LED 和一个红色 LED,这些 LED 都是单独驱动的。板上填充了一个 7 mm2 光电二极管 (PD)。该 PD 没有滤光膜。不过,提供了一个具有红外线滤光片的引脚替代套件的引脚。
完整的评估系统包括 Wavetool 评估软件图形用户界面 (GUI),用于为用户提供低级别寄存器访问和高级别系统可配置性。可以实时(具有有限的延迟)显示流入该工具的原始数据。为频域和时域分析提供了视图。
利用 Wavetool 评估软件(可以在 EVAL-ADPD4100Z-PPG 产品页面进行下载)的用户数据报协议 (UDP) 传输功能,可以实时对外部分析程序(如 LabVIEW® 或 MATLAB®)进行数据流连接和寄存器配置。
EVAL-ADPD4100Z-PPG 板由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(可以通过 EVAL-ADPD4100Z-PPG 产品页面获取)供电。除电源要求之外,微控制器还从 ADPD4100 接收串行端口接口 (SPI)(默认)或 I2 C 数据流。这两个板通过一条带状电缆连接在一起。微控制器重新封装数据,通过 USB 将其发送到虚拟串行端口,然后再发送到 PC,最后在 Wavetool 评估软件中显示。还可以使用 SPI(对于 ADPD4100)或 I2C(对于 ADPD4101)将 EVAL-ADPD4000Z-PPG 直接连接到用户的微控制器开发系统。
www.analog.com 上的 ADPD4100/ADPD4101 数据手册提供了 ADPD4100/ADPD4101 的完整规格。使用 EVAL-ADPD4100Z-PPG 时,应参阅 ADPD4000/ADPD4001 数据手册,同时参阅本用户指南。
收起...应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 可穿戴健康监护仪
- 即时检测(PoC)诊断解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 呼吸率测量
- 生命体征监测解决方案
- 无创式血压
仪器仪表和测量解决方案
- 水和空气质量监测决方案
MAX86176EVSYS

MAX86176评估套件(EV kit)提供评估MAX86176功能和特性的平台,器件支持光电容积脉搏波法(PPG)和心电图(ECG)测量。评估套件支持灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速了解如何根据特定应用配置和优化MAX86176。
MAX86176为完备的PPG和ECG模拟前端方案,包括两路光学读数通道和一路单导联ECG通道,二者可同时工作。光学读数通道支持多达6颗LED和4个光敏二极管输入… 更多...
MAX86176评估套件(EV kit)提供评估MAX86176功能和特性的平台,器件支持光电容积脉搏波法(PPG)和心电图(ECG)测量。评估套件支持灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速了解如何根据特定应用配置和优化MAX86176。
MAX86176为完备的PPG和ECG模拟前端方案,包括两路光学读数通道和一路单导联ECG通道,二者可同时工作。光学读数通道支持多达6颗LED和4个光敏二极管输入。
MAX86176评估套件包括两块电路板。MAXSENSORBLE_HEADER_EVKIT_A为微控制器(MCU)电路板,MAX86176_EVKIT_A为传感器电路板,包含MAX86176。为了支持PPG和ECG测量能力,传感器板还包含3颗LED (红、绿和IR)、3只分立式光敏二极管(Vishay VEMD8080)、一个由3颗LED/1个光敏二极管组成的模块(Osram SFH7050),以及ECG通道的元件配置。评估套件可使用USB-C至USB-A电缆,通过连接到PC的USB口供电,或者由LiPo电池供电。评估套件通过Cypress USB Bluetooth LE转换器进行蓝牙数据传输。评估套件已安装最新的固件,但配有编程电路板MAXREFDES100HDK,以便在需要时修改固件。
应用
- ECG (MAX86176/MAX30005):生物安全认证和特定ECG应用
- ECG (MAX86176/MAX30005):胸带心率监测仪,适合健身应用
- ECG (MAX86176/MAX30005):单导联监护仪,支持心房颤动(AFib)和其他心率不齐
- ECG (MAX86176/MAX30005):单导联无线贴片,用于家庭/医院监护
- PPG (MAX86176):经过优化的性能,用于检测心率、血氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)、身体含水量
- PPG (MAX86176):适用于手腕、手指、耳朵及其他部位
- PPG (MAX86176):可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用,具有临床级精度
- PPG-ECG SYNC (MAX86176):完全同步PPG和ECG信号通路,适合PTT测量
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAX86178EVKIT

MAX86178评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物阻抗(BioZ)测量功能的MAX86178的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86178。
MAX86178是一款完整的PPG、ECG和BioZ模拟前端解决方案,由两个光学读出通道、一个单导联ECG通道和一个BioZ通道(支持四极性… 更多...
MAX86178评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物阻抗(BioZ)测量功能的MAX86178的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86178。
MAX86178是一款完整的PPG、ECG和BioZ模拟前端解决方案,由两个光学读出通道、一个单导联ECG通道和一个BioZ通道(支持四极性和双极性电极配置)组成,所有这些通道能同时运行。光学读出通道支持多达6个LED和4个光学二极管输入。BioZ通道支持多种激励模式:方波灌电流/拉电流、正弦波电流、正弦波电压,以及方波电压,可采用多种频率来支持多种BioZ应用。
MAX86178评估套件包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86178_EVKIT_C则是包含MAX86178的传感器板。为了使能PPG和ECG测量功能,该传感器板还包含3个LED(红色、绿色和红外光)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080),以及ECG和BioZ通道上的组件配置。该评估套件可以使用USB-C至USB-A电缆连接至PC,由PC供电,或者由LiPo电池供电。该评估套件配备最新固件,但集成MAXDAP-TYPE-C可编程电路板,以防需要更换固件。
应用
- 便携式心率监护仪
- 心阻抗图/血液动力学监护仪
- 脉搏波到达时间(PAT)、脉搏波行进时间(PTT)、脉搏波传播速度(PWV)评估
- 脉搏血氧仪设备
- 单频率和多频率生物阻抗分析
- 智能服装应用
- 可穿戴式生命体征监护仪
相关产品
MAX86178
超低功耗临床级生命体征
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 无创式血压
EVAL-ADAS1000

相关产品
ADAS1000
低功耗、5电极心电图(ECG)模拟前端,提供呼吸测量和脉搏检测
ADAS1000-1
低功耗、5电极ECG模拟前端
ADAS1000-2
低功耗、5电极ECG模拟前端配套芯片
ADAS1000-3
低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端
ADAS1000-4
低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端,提供呼吸测量和起搏信号检测
应用
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
EVAL-ADPD6000

本用户指南介绍了 EVAL-ADPD6000Z 演示套件的操作,它是 ADPD6000 的评估模块。
ADPD6000 是一款用于可穿戴生命体征检测 (VSM) 设备的完全集成式模拟前端 (AFE)。ADPD6000 的主要功能包括光学体积描记法 (PPG)、心电描记应用 (ECG) 和人体阻抗分析 (BIA)。
该演示套件包括软件和硬件。EVAL-ADPD6000Z 可以评估 AFE 特性,并验… 更多...
本用户指南介绍了 EVAL-ADPD6000Z 演示套件的操作,它是 ADPD6000 的评估模块。
ADPD6000 是一款用于可穿戴生命体征检测 (VSM) 设备的完全集成式模拟前端 (AFE)。ADPD6000 的主要功能包括光学体积描记法 (PPG)、心电描记应用 (ECG) 和人体阻抗分析 (BIA)。
该演示套件包括软件和硬件。EVAL-ADPD6000Z 可以评估 AFE 特性,并验证基于 AFE 的系统设计。根据应用的需求,用户可以使用电缆连接或蓝牙连接,在 PC 与 EVAL-ADPD6000Z 之间建立通信。
本用户指南还介绍了 ADPD6000 的不同功能的配置示例。
有关 ADPD6000 的完整详细信息,请参阅 ADPD6000 数据手册,在使用 EVAL-ADPD6000Z 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
收起...相关产品
ADPD6000
多模式传感器前端
应用
医疗健康解决方案
- 人体成分、水合作用和生物电阻抗分析解决方案
- 可穿戴健康监护仪
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 呼吸率测量
EVAL-AD5940ELCZ

相关产品
AD5940
高精度、阻抗和电化学前端
应用
医疗健康解决方案
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 即时检测(PoC)诊断解决方案
- 体外诊断解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 血糖仪解决方案
智能楼宇解决方案
- 环境监测解决方案
- 楼宇自动化控制器和网络解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 阻抗测量和分析解决方案
- 水和空气质量监测决方案
- 科学实验室设备决方案
MAXM86161EVSYS

MAXM86161EVSYS#评估系统(EV系统)允许快速评估MAXM86161集成光模块,适用于各种人体部位特别是入耳式和移动应用。MAXM86161器件使用标准I2C兼容接口通信,连接到Maxim的板载MAX32664生物传感器集中器控制器(用于Maxim的算法评估),或用于原始数据收集的直通模式。MAXM86161器件包括3路光学读数通道,可独立控制(绿、红和IR)。评估系统支持灵活配置,允… 更多...
MAXM86161EVSYS#评估系统(EV系统)允许快速评估MAXM86161集成光模块,适用于各种人体部位特别是入耳式和移动应用。MAXM86161器件使用标准I2C兼容接口通信,连接到Maxim的板载MAX32664生物传感器集中器控制器(用于Maxim的算法评估),或用于原始数据收集的直通模式。MAXM86161器件包括3路光学读数通道,可独立控制(绿、红和IR)。评估系统支持灵活配置,允许测试传感器的各种特性。此外,评估板有助于用户快速学习如何配置和使用MAXM86161器件。
评估系统主要包括3块电路板组件(MAXSensorBLE_EVKIT、MAXM86161OSBFLEX和Cypress CY5677 Dongle)、一根USB-C至USB-A连接器电缆和一个锂聚合物电池。此外,提供两块编程电路板(MAXM86161_MAX32630_PRGMR_ASSY和MAXREFDES100HDK)和一根USB-B Micro至USB-A电缆,用于必要时进行固件更新。
评估系统可使用USB-C电源或LiPo电池供电,并随附采用14引脚OLGA封装的MAXM86161EFD+器件。
MAXM86161OSBFLEX刚挠结合电路板已安装Maxim Integrated MAX32664生物传感器集中器控制器。该传感器集中器可用于部署Maxim的HR/SpO2算法进行评估。提供MAXM86161 GUI PC应用程序代码,用于评估MAXM86161EVSYS#和MAX32664传感器集中器,可通过MAXM86161EVSYS#评估系统产品页的设计资源标签页下载。
收起...相关产品
MAXM86161
单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAX86174EVSYS

MAX86174评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(ECG)测量功能的MAX86174A的功能和特性。该评估系统能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86174A。
MAX86174A是一款超低功耗PPG模拟前端解决方案,具有两个光学读出通道,支持多达4个LED和2个光电二极管输入。欲了解更多信息,请参阅MAX86174A数据手册。
… 更多...
MAX86174评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(ECG)测量功能的MAX86174A的功能和特性。该评估系统能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86174A。
MAX86174A是一款超低功耗PPG模拟前端解决方案,具有两个光学读出通道,支持多达4个LED和2个光电二极管输入。欲了解更多信息,请参阅MAX86174A数据手册。
MAX86174评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86174A_OSB_EVKIT_B则是包含MAX86174A的传感器板。要使能PPG测量功能,传感器板需包含3个LED(红色、绿色和红外光,都集成在一个封装中:OSRAM SFH7016)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080)和1个加速度计。该评估系统由随附的LiPo电池供电。该评估系统使用Windows(Win BLE)自带的蓝牙与MAX86174GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。
应用
- 人体的水合作用
- 临床准确性
- 心率变异性
- 最大耗氧量(最大VO2)
- 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)
- 光学心率
- 优化检测性能
- 氧饱和度(SpO2)
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
相关产品
MAX86174A
出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
医疗健康解决方案
- 连续血糖监测仪(CGM)解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
MAX86177EVSYS

MAX86177评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAX86177光学AFE。该评估系统支持I2C和SPI兼容型接口。该评估系统具有四个可同时运行的光学读出通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该评估系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式捕捉数据,例如在夜晚或户外运行期间。
该评估系统包含… 更多...
MAX86177评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAX86177光学AFE。该评估系统支持I2C和SPI兼容型接口。该评估系统具有四个可同时运行的光学读出通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该评估系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式捕捉数据,例如在夜晚或户外运行期间。
该评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_ EVKIT_B为主数据采集板,而MAX86177_OSB_EVKIT_A是MAX86177的传感器子板。为使能PPG测量功能,该传感器板包含6个LED(2个OSRAM SFH7016、红色、绿色和红外光三合一LED封装)和8个独立的光电二极管(OSRAM SFH2704),以及1个加速度计。该评估系统由内置的LiPo电池供电,也可以通过Type-C端口充电。该评估系统使用Windows自带的蓝牙® (Win BLE)与MAX86177GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要升级固件。
应用
- 光学心率
- 提供优化性能,以检测高SNR PPG信号
- 氧饱和度(SpO2)
- 适合手腕、手指、耳朵、胸部和腹部位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
相关产品
MAX86177
四通道AFE,适用于低功耗心率监测器和脉搏血氧仪
应用
消费电子技术解决方案
- 听戴式和可穿戴式解决方案
医疗健康解决方案
- 活动跟踪和跌倒检测解决方案
- 呼吸率测量
- 心电图 (ECG) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 无创式血压
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 温度测量
MAXREFDES104

MAXREFDES104# 是一款采用可穿戴外形规格的独特评估和开发平台,用于演示健康检测应用的广泛 Maxim 产品的功能。这种第三代健康传感器平台(MAXREFDES101# Health Sensor Platform 2.0 的升级版本)集成了一个二合一 PPG + ECG 模拟前端 (AFE) 传感器 (MAX86176)、一个人体温度传感器 (MAX30208)、一个微控制器 (… 更多...
MAXREFDES104# 是一款采用可穿戴外形规格的独特评估和开发平台,用于演示健康检测应用的广泛 Maxim 产品的功能。这种第三代健康传感器平台(MAXREFDES101# Health Sensor Platform 2.0 的升级版本)集成了一个二合一 PPG + ECG 模拟前端 (AFE) 传感器 (MAX86176)、一个人体温度传感器 (MAX30208)、一个微控制器 (MAX32666)、一个电源管理 IC (MAX20360) 和一个 3 轴加速度计。完整平台包含一个 3D 打印外壳和一个具有嵌入式心率、血样饱和度和 ECG 算法的生物算法中心 (MAX32674)。通过 Bluetooth™ 可将算法输出和原始数据传输到 PC GUI,以便进行演示、评估和定制开发。
收起...相关产品
应用
医疗健康解决方案
MAXREFDES282

本参考设计介绍了如何准备和使用MAXREFDES282:健康检测贴片平台。该平台采用胸部贴片设计,并配备高灵敏度光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)、生物阻抗(BioZ)和温度生物传感器以及Maxim Integrated®(现已成为Analog Devices®的一部分)的两个电源管理IC (PMIC),可用于捕获对医疗健康至关重要的生物医学信号。该平台集成多种算法,可根据生物传感器的测量… 更多...
本参考设计介绍了如何准备和使用MAXREFDES282:健康检测贴片平台。该平台采用胸部贴片设计,并配备高灵敏度光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)、生物阻抗(BioZ)和温度生物传感器以及Maxim Integrated®(现已成为Analog Devices®的一部分)的两个电源管理IC (PMIC),可用于捕获对医疗健康至关重要的生物医学信号。该平台集成多种算法,可根据生物传感器的测量数据来计算心率(HR)、呼吸率(RR)和血氧(SpO2)等生命体征。这些生命体征数据可以在Windows® GUI上实时显示,并记录到本地文件以供深入研究。
参照 重要声明和免责声明 涵盖参考设计和其他Maxim资源*
收起...相关产品
应用
医疗健康解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 温度测量
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 可穿戴健康监护仪
- 呼吸率测量
MAXREFDES220

The MAXREFDES220# reference design provides everything you need to quickly prototype your product to measure finger-based heart rate, blood oxygen saturation level (SpO2), and blood pressure trending… 更多...
The MAXREFDES220# reference design provides everything you need to quickly prototype your product to measure finger-based heart rate, blood oxygen saturation level (SpO2), and blood pressure trending (BPT).
The MAX30101 and the MAX32664 provide an integrated hardware and software solution for multiple finger-based applications. The MAX32664 firmware provides algorithm output.
A MAX32630FTHR is provided to emulate a host system for easy development.
Design files, firmware, and software are available for this reference design. The board is also available for purchase.
收起...应用
医疗健康解决方案
- 血氧饱和度 (SpO2) 测量
- 无创式血压
- 呼吸率测量
Key Resources
Technical Articles
开发人员工具和资源
设计工具
文件和下载
Silent Switcher Technology
1.74 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
AN-1452: ADuCM3027/ADuCM3029 Flash EEPROM仿真
110.97 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
ADP5350: Advanced Battery Management PMIC with Inductive Boost LED and Three LDO Regulators Data Sheet
1.68 M
物联网的构建模块——构建物联网的技术和解决方案
1.64 M
UG-1091: How to Set Up and Use the ADuCM3027/ADuCM3029
1.67 M
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
CN-0370:16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB
578.58 K
显示更多
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}