太阳能逆变器解决方案
为了提高系统效率、在尺寸和功率输出之间实现理想的均衡、增强可靠性并遵守严格的安全标准,太阳能逆变器平台的进步从未间断。它们还需要适应不同的环境条件和不断发展的电网标准。
ADI公司的解决方案不仅简化了开发工作,加快了上市时间,提供了灵活性和可扩展性,还保证了高质量标准,以提高系统安全级别并降低总拥有成本。
价值和优势
我们的太阳能逆变器解决方案利用精密电压和电流测量、隔离技术、智能电源管理和低延迟信号处理技术来提高系统的效率、可靠性、安全性和性能。我们的解决方案可实现太阳能与更大能源网络的无缝集成和同步。它们能够提供对能源生产、电网交互和系统健康状况的精密洞察。
实现理想功率转换、早期故障检测以及对电网交互和系统健康状况的洞察
通过防止电气干扰和增强安全性来保护系统完整性
充分提高系统正常运行时间并延长设备生命周期

解决方案资源
硬件产品

AD7401A
隔离式Σ-Δ调制器

ADSP-CM409F
带13+ ENOB ADC、BGA212的240MHz ARM Cortex-M4

ADUM4135
提供米勒箝位的单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器
1 of 2
互动式信号链
点击此部分了解详情

Key Resources
PDFs
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}