eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADF4355-3

推荐新设计使用

集成VCO的微波宽带频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF输出频率范围: 51.5625 MHz至6600 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 高分辨率38位模数
  • 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
  • 可编程1/2/4/8/16/32/64分频输出
  • 模拟、数字、电荷泵和VCO电源:
    3.3 V 

  • 逻辑兼容性: 1.8 V
  • 可编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测



ADF4355-3

集成VCO的微波宽带频率合成器

提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4355-3

ADF4355-3 评估板

特性和优点

  • 独立自足式评估板,包括集成VCO的频率合成器ADF4355-3、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(35 kHz)、USB接口和稳压器
  • 从PC通过Windows®软件控制频率合成器的功能
  • 由外部6 V电源供电


产品详情

EV-ADF4355-3SD1Z用于评估集成VCO以支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4355-3的性能。 评估板的照片如图1所示。评估板包含集成VCO的频率合成器ADF4355-3、122.88 MHz差分参考(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小A型(SMA)连接器。 附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。


为了简化对频率合成器的编程,请从www.analog.com/ADF4355-3下载基于Windows的软件。


该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。 通过SDP-S可对EV-ADF4355-3SD1Z器件进行软件编程。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 评估板将连接至SDP控制器板。 评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。


EVAL-ADF4355-3
ADF4355-3 评估板

参考电路

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 参考设计

完整的两端口矢量网络分析仪  

特性和优点

  • 完整的2端口矢量网络分析仪
  • 工作频率范围:1.7 GHz至3.4 GHz
  • 零中频系统架构
CN0507
完整的两端口矢量网络分析仪  

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4355-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览