eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADF4355

推荐新设计使用

集成VCO的微波宽带频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF输出频率范围: 54 MHz至6,800 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 高分辨率38位模数
  • 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
  • 可编程1/2/4/8/16/32/64分频输出
  • 模拟和数字电源: 3.3 V
  • 电荷泵和VCO电源: 5.0 V典型值
  • 逻辑兼容性: 1.8 V
  • 可编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
ADF4355
集成VCO的微波宽带频率合成器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimFrequency Planner工具

对于处理ADI PLL频率合成器产生的整数边界杂散的开发人员而言,最佳解决方案即是ADIsimFrequencyPlanner。该频率规划器根据用户的输出要求快速分析PFD频率,然后优化每个输出的频率,以便识别最佳的相关整数边界杂散性能。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4355

ADF4355 评估板

特性和优点

  • 独立自足式评估板,包括集成VCO的频率合成器ADF4355、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(20 kHz)、USB接口和稳压器
  • 从PC通过Windows®软件控制频率合成器的功能
  • 由外部6 V电源供电

产品详情

EV-ADF4355SD1Z用于评估集成VCO以支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4355的性能。 评估板的照片如图1所示。 评估板包含集成VCO的频率合成器ADF4355、122.88 MHz差分参考(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小A型(SMA)连接器。 附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。


为了简化对频率合成器的编程,请从www.analog.com/ADF4355下载基于Windows的软件。


该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。 通过SDP-S可对EV-ADF4355SD1Z器件进行软件编程。

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

EVAL-ADF4355
ADF4355 评估板
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电

最新评论

近期浏览