以太网供电(PoE)接口控制器
searchIcon
banner background image

以太网供电(PoE)接口控制器

ADI的以太网供电(PoE)产品包括各种供电设备(PSE)和受电设备(PD)控制器,支持多种功率级别:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W, 802.3bt)和ADI LTPoE++ (90W)标准。我们的PSE和PD控制器提供完整的PoE解决方案,并使用功率MOSFET和感测电阻等外部组件来降低电源路径中的电阻,从而尽可能减少散热并充分提高电源效率。此外,我们强大的电缆放电保护方案、所有模拟引脚提供很高的绝对最大额定值、宽工作温度范围及过热保护皆有利于造就稳健的PoE解决方案,能够满足远远超过ESD和电缆ESD测试水平的IEC61000电缆放电要求。
ADI的以太网供电(PoE)产品包括各种供电设备(PSE)和受电设备(PD)控制器,支持多种功率级别:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W, 802.3bt)和ADI LTPoE++ (90W)标准。我们的PSE和PD控制器提供完整的PoE解决方案,并使用功率MOSFET和感测电阻等外部组件来降低电源路径中的电阻,从而尽可能减少散热并充分提高电源效率。此外,我们强大的电缆放电保护方案、所有模拟引脚提供很高的绝对最大额定值、宽工作温度范围及过热保护皆有利于造就稳健的PoE解决方案,能够满足远远超过ESD和电缆ESD测试水平的IEC61000电缆放电要求。

子分类

archive icon
ADI供电设备(PSE)控制器支持多个功率级别的以太网供电:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W, 802.3bt)和ADI LTPoE++ (90W)标准。PSE控制器负责检测受电器件(PD)并对其分类,以及通过以太网电缆向PD提供适量的电力。我们的新一代PSE控制器符合IEEE标准,使用0.15 Ω 检测电阻来降低功耗,并使用高可靠性的4点PD检测方案来消除错误的PD检测。外部MOSFET、可扩展的电缆放电保护方案、所有模拟引脚上80 V的绝对最大额定值以及过热保护都确保实现可靠运行。
Arrow image
ADI供电设备(PSE)控制器支持多个功率级别的以太网供电:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W, 802.3bt)和ADI LTPoE++ (90W)标准。PSE控制器负责检测受电器件(PD)并对其分类,以及通过以太网电缆向PD提供适量的电力。我们的新一代PSE控制器符合IEEE标准,使用0.15 Ω 检测电阻来降低功耗,并使用高可靠性的4点PD检测方案来消除错误的PD检测。外部MOSFET、可扩展的电缆放电保护方案、所有模拟引脚上80 V的绝对最大额定值以及过热保护都确保实现可靠运行。
archive icon
ADI的受电设备(PD)控制器支持多种以太网供电功率级别:IEEE PoE(13 W)、IEEE PoE+ (25.5 W)、IEEE PoE++ (71 W)和ADI LTPoE++(高达90 W)标准。PD控制器主要负责为供电设备(PSE)提供正确的特征和分级,以便PSE通过以太网电缆向PD提供适量的电力。我们的某些PD控制器集成了高效率DC-DC转换器以简化设计,而我们其他的PD控制器使设计人员能够选择自己的DC-DC转换器,从而帮助设计人员实现性价比要求。