LTM8005

过期

用于 LED 驱动并具 10A 开关的 38VIN 升压型 μModule 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:5V 至 38V
  • 支持升压或 SEPIC 电源拓扑
  • 高达 1.6A 的可调 LED 电流
  • 40V 10A 内部电源开关
  • 宽温度范围:–40°C 至 150°C
  • 输入和输出电流报告
  • 用于 PWM 和输出断接的内部开关
  • 内部扩展频谱频率调制
  • 3000:1 True Color PWMTM 调光
  • 具 OPENLED 标记的 LED 开路保护
  • 短路保护和 SHORTLED 标记
  • 采用可编程故障重启定时器的软启动功能
  • 9mm x 11.25mm x 2.22mm BGA 封装

LTM8005
用于 LED 驱动并具 10A 开关的 38VIN 升压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8005
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2257A

DC2257A 演示板

产品详情

演示电路 2257A 采用 LTM8005, 后者是一款 38VIN、38VOUT 升压型 μModule® LED 驱动器,它可断开输出以避免遭受故障损坏,并提供了扩展频谱切换以简化辐射合规。DC2257A 是一款 LED 驱动器,其正常工作时的输入范围为 6 V 至 27 V。当输入高于 29 V 时,OVLO 将变至运行状态,最大输入电压为 38 V。LED 电流为 1.2 A,基本开关频率为 350 kHz。在 35 V LED 负载下,输入电压为 12 V 时的效率为 92%。35 V 是最大 LED 电压。

该演示电路需要向 PWM 端子施加外部电压才能工作。该外部电压可以是 DC 电平,也可以是适当的 PWM 调光信号。PWM 调光的常用频率为 100Hz 或更高。模拟调光 CTRL 输入来实现。

DC2257A 允许调节输出电压、输出电流、输入电流、开关频率、频率调制率,包括停用、反馈环路补偿、EN/UVLO 门限、OVLO 门限、软启动周期和故障锁断或打嗝。在大多数情况下,通过修改适当的电阻器或电容器元件进行调节。

DC2257A 可提供用于输入输出电流监视的输出以及指示 LED 短路和开路的故障状态。

此演示电路设计为可轻松地重新配置为降压模式、降压-升压模式和 SEPIC 拓扑。演示板上具有保留区,用于安装可选的 LC 输入滤波器组件。

必须结合本演示手册阅读 LTM8005 数据手册,以便正确使用或修改 DC2257A。

DC2257A
DC2257A 演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8005的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览