LTM8002

推荐新设计使用

40VIN 2.5A Silent Switcher µModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的降压开关模式电源
  • 低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
  • 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
  • 宽温度范围:–40°C 至 150°C(H 级)
  • 105°C 下 5VOUT,12VIN,2MHz 时为 2.8A 连续(H 级)
  • 3.5A 峰值
  • 符合 FMEA 标准的引脚排列
    相邻引脚短路期间或某个引脚浮动时,输出保持在稳压电压或以下
  • 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
  • 外部同步
  • 低静态电流:25µA (5VOUT)
  • 可编程的软启动
  • 微小纤薄型 6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA 封装
LTM8002

40VIN 2.5A Silent Switcher µModule 稳压器

LTM8002 Application Circuit LTM8002 Pin Configuration LTM8002 Pin Configuration LTM8002 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8002
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2501A

LTM8002 40VIN、2.5A降压型µModule稳压器

产品详情

演示电路2501A内置LTM®8002,这是一款40V、2.5A降压型µModule®稳压器。该演示电路配置为在1MHz开关频率下提供5.0V输出以及6.0V至40V的输入范围。LTM8002的宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。在轻负载条件下,可用突发工作模式(Burst Mode®)支持高效率和低输出纹波。

该演示板已安装EMI滤波器。该板的EMI性能如图6和图7所示。

LTM8002数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。在使用或修改演示电路2501A之前,必须仔细阅读此演示手册与该数据手册。

DC2501A
LTM8002 40VIN、2.5A降压型µModule稳压器
DC2501A_UG-1319 Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览