LTM4686

推荐新设计使用

具有数字电源系统管理功能的超薄双路 10A 或单路 20A μ模块稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具有用于控制和监视的数字接口的双快速模拟环路
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
  • 整个温度范围内的最大直流输出误差为 ±0.5%
  • 每个通道 10A 直流(典型值),峰值输出电流为 12A
  • 10A 负载时电流回读精度为 ±5%
  • 400kHz 兼容 PMBus 的 I2C 串行接口
  • 集成式 16 位 ∆Σ ADC
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询率
  • 恒频电流模式控制
  • 并联均流多模块
  • 支持所有 7 位从站地址
  • 嵌入式,与双通道 9A LTM4675、 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 引脚兼容
  • 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装

可读数据:

  • 输入和输出电压、电流和温度
  • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
  • 板载 EEPROM 故障日志记录,带有纠错码(ECC)

可写数据和可配置参数:

  • 输出电压、电压时序监控和容限
  • 数字软启停斜坡
  • OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
LTM4686
具有数字电源系统管理功能的超薄双路 10A 或单路 20A μ模块稳压器
LTM4686-1 Application Circuit LTM4686-1 Performance Graph LTM4686-1 Performance Graph LTM4686-1 Performance Graph LTM4686-1 Performance Graph LTM4686-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4686
  • LTM4686-1

LTpowerCAD 2

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2722A

LTM4686 具有数字电源系统管理功能的超薄型双路 10A 或单路 20A µModule 稳压器

产品详情

演示电路 2722A 是双输出、高效率、高密度µModule 稳压器,其输入范围为 2.7V 至 17V。每个输出可提供 10A 最大负载电流。该演示板具有一个 LTM4686 µModule 稳压器,该器件是一款双路 10A 或单路 20A 降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。如需了解更多详细信息,请参阅 LTM4686 数据手册。

DC2722A 上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这实现了 DC/DC 转换器的简易评估。如欲全面了解该器件的众多电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay 下载到 PC 上,并通过 LTC 的 I2C / SMBus / PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户能在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,还可查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

DC2722A
LTM4686 具有数字电源系统管理功能的超薄型双路 10A 或单路 20A µModule 稳压器
eval-image-unavailable

参考电路

Agilex7 2X F-Tile Alternative µModule
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule)
Altera FPGA
Agilex7 2X F-Tile Alternative µModule

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4686的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览