LTM4678
推荐新设计使用具有数字电源系统管理功能的双路 25A 或单路 50A µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 双路数字可调模拟环路,通过数字接口进行控制和监测
- 宽输入电压范围:4.5V至16V
- 输出电压范围:0.5V至3.4V
- 全温度范围内最大直流输出误差:±0.5%
- 电流回读精度:±3.5%,-20°C至125°C
- 亚毫欧姆DCR电流检测
- 集成输入电流检测放大器
- 400kHz PMBus兼容I2C串行接口
- 支持高达125Hz的遥测轮询速率
- 集成16位∆Σ ADC
- 恒频电流模式控制
- 并联和均流高达250A
- 16mm × 16mm × 5.86mm CoP-BGA封装
- 可读数据
- 输入和输出电压、电流和温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
- 板载EEPROM故障日志记录
- 输出电压、电压时序控制和裕量调节
- 数字软启动/停止斜坡、程序模拟环路
- OV/UV/OT、UVLO、频率和定相
可写数据和可配置参数
LTM4678 是一款双路 25A 或单路 50A 降压 μModule®(电源模块)直流/直流稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。LTM4678 包含数字可编程模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
利用 LTM4678 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和定序延迟时间对输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。可以读取真实的输入电流检测、输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间值和峰值。不需要对 EEPROM 内容进行自定义配置。在启动时,可以通过引脚复用电阻器来设置输出电压、开关频率和通道相位角分配。提供了 LTpowerPlay® GUI 以及 DC1613 USB 到 PMBus 转换器和演示套件。
LTM4678 采用 16mm × 16mm × 5.74mm CoP-BGA 封装,并具有符合 SnPb 或 RoHS 指令的端子涂装。
应用
- 原型、生产和现场环境中的系统优化、特性鉴定和数据挖掘
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
视频 2
电源参考设计 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4678EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm × 16mm × 5.86mm) | ||
LTM4678IY | 144-Lead BGA (16mm × 16mm × 5.86mm) | ||
LTM4678IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm × 16mm × 5.86mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
LTM4678EY#PBF | 量产 | |
LTM4678IY | ||
LTM4678IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4678EY#PBF | 量产 | |
LTM4678IY | ||
LTM4678IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4678EY#PBF | 量产 | |
LTM4678IY | ||
LTM4678IY#PBF | 量产 | |
7月 15, 2019 - 19_0144 Notification of qualification of a new mold compound for the LTM4678 µModule Regulator |
||
LTM4678EY#PBF | 量产 | |
LTM4678IY | ||
LTM4678IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4678 - ?Module Regulators
- LTM4678 Demo Circuit - Dual, High Efficiency, High Density Regulator with I2C/SMBus/PMBus Interface (4.5-16V to 1V & 1.8V @ 25A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4678
- LTM4678A
LTpowerCAD 1
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。