LTC7862

推荐新设计使用

140V 高效开关浪涌抑制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VOUT 箝位可阻止高电压输入浪涌
  • 可在正常运行期间实现 100% 占空比直通模式
  • 在过压或过流瞬态和故障以及启动期间进行开关
  • 高效开关可实现持续时间很长的浪涌保护和高输出电流
  • 宽 VIN 范围:4V 至 140V(150V 绝对最大值)
  • 高达 60V 的可调输出电压箝位
  • 可调输出过流保护
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 功率电感器可在正常模式下降低输入 EMI
  • 可调软启动,可实现浪涌电流限制
  • 可编程故障计时器
  • 开漏故障警告指示器
  • 在故障期间具有 2.7% 的重试占空比
  • 可调开关频率:50kHz 至 900kHz
  • 可调输入电压开启阈值
  • 可调输入过压锁定阈值
  • 20 引脚 4mm × 5mm QFN 和 TSSOP 封装
LTC7862
140V 高效开关浪涌抑制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC7860 推荐新设计使用 高效率开关浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7862
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2674A

LTC7862EUFD 演示板 | 8V ≤ VIN(正常)≤ 32V,浪涌达 140V;32.7V ≤ VOUT(钳位)≤ 35V @ 10A

产品详情

演示电路 2674A 是一款采用 LTC7862 的 140V 高效率开关浪涌抑制器。该演示板可在 8V 至 140V 的输入电压范围内工作,并提供 8V 至 34V 的输出 (电流为 0A 至 10A)。其输出电压经过编程,箝位在 34V (典型值),并具有 500ms 的最短穿越持续时间,以使负载能在整个输入过压期间正常工作。其输出电流受到限制,以免受输出短路故障的影响。可利用软启动功能以在启动和输入电压瞬变期间控制其输出电压转换速率。该功能可减小浪涌电流和输出电压过冲。该演示板能够利用低 RDS(ON) N 沟道 MOSFET 和低 DCR 电感器实现低插入电压降 (典型值为 210mV)。另外,该板还包含可选的反向极性保护电路,此电路可保护高达 −40V 的下游负载。该演示电路板适合众多的汽车、工业和电信应用。

LTC7862 高效率开关浪涌抑制器可保护负载免受输入高电压瞬变的影响。在输入过压过程中,LTC7862 可控制两个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,并作为开关 DC/DC 降压型稳压器运行。输出电压保持在一个安全水平,从而使负载能够在整个输入过压期间继续运行。

在正常操作期间,LTC7862 持续地接通顶端外部 N 沟道 MOSFET,从而以极小的电压降将输入电压一直传递到输出端。LTC7862 还能够限制最大输出电流,以针对过流和短路故障提供保护。一个可编程定时器负责限制在过压、过流或启动情况下 LTC7862 可用于执行开关操作的时间。当该定时器计时结束时,外部 MOSFET 关断 (持续一个冷却周期),然后 LTC7862 将重新启动。该定时器可在功耗相对较高时限制 LTC7862 能执行开关操作的时间长度,而且组件和热设计可针对正常的直通式运作实施优化。

LTC7862 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与该 DC2674A 演示手册配合阅读。正确的电路板布局对于实现最高的热性能和电气性能是至关重要。有关的详细信息,请参见数据手册的相关部分。LTC7862 采用 20 引脚 TSSOP 和 QFN 封装,并可提供两种工作结温等级:工业 (−40°C 至 125°C) 和高温汽车 (−40°C 至 150°C)。

DC2674A
LTC7862EUFD 演示板 | 8V ≤ VIN(正常)≤ 32V,浪涌达 140V;32.7V ≤ VOUT(钳位)≤ 35V @ 10A

最新评论

近期浏览