LTC6955

最后购买期限

超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LTC6955:11 输出缓冲器
  • LTC6955-1:10 个缓冲输出和一个 ÷2 输出
  • 附加输出抖动 ~45fs RMS(ADC SNR 方法)
  • 附加输出抖动 < 5fs RMS(集成带宽 = 12kHz 至 20MHz,f = 7.5GHz)
  • 十一个超低噪声 CML 输出
  • 适用于多输出配置的并行控制
  • 工作结温范围为 –40°C 至 125°C
LTC6955
超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADCLK944 推荐新设计使用 2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK948 推荐新设计使用 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
HMC7043 推荐新设计使用

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2611A-A

LTC6955/LTC6955-1: 超低抖动11路输出扇出缓冲器

产品详情

演示电路2611A内置超低抖动11路输出扇出缓冲器LTC6955。

默认情况下,DC2611A通过3.3V单电源供电。可以选择采用双电源为DC2611A供电,使LTC6955的输出电源引脚能够连接到LTC Silent Switcher®并使LTC6955输入电源引脚连接到低噪声LDO。

差分输入和六个差分输出均配有0.5”间距SMA连接器。这些输出采用50Ω传输线路进行交流耦合,使其适合驱动50Ω阻抗仪器。所有注册商标和商标均属各自所有人所有。

剩余的四个差分输出采用100Ω端接。

还提供了校准路径,帮助精确测量LTC6955传输延迟。校准路径也可以重新配置为DC路径,便于将LTC6955输出锁定至外部PLL/VCO。

eval board
DC2664A

具环路滤波器的 VCO Rider 板

产品详情

演示电路 2664A 是一款集成了环路滤波器的 VCO Rider 板,其支持常用的 0.5" × 0.5" VCO 封装尺寸。

DC2664A 可加快那些需要外部压控振荡器 (VCO) 的锁相环 (PLL) 器件的评估。如果不使用 DC2664A,那么每个 VCO 和 PLL 组合都需要一种独特的环路滤波器设计,因而导致评估每个 VCO 都必需进行几项 PLL 演示板的修改。这些演示板修改工作非常耗时,且常常会造成 PLL 或 VCO 受损。

DC2664A 集成了 VCO 和环路滤波器,允许在多个 DC2664A 上采用这些独特的设计。用户可以通过 DC2664A RFOUT 和 VTUNE SMA 连接快速评估具有多个 VCO 的 PLL,并没有因多项演示板修改带来的损坏风险。众所周知,VCO 对电源噪声和毛刺干扰是很敏感的。DC2664A 采用一个内置的超低噪声和超高 PSRR LDO (LT3042) 为 VCO 供电,解决了低噪声和低杂散实验室电源的位置安放问题。DC2664A 上提供了第二个 LT3042 LDO,用于为有源环路滤波器供电。这两个 LDO 均采用单电源供电,从而精简了评估 VCO 与 PLL 组合所需的实验室电源数量。

DC2664A 专为与 LTC6955 (DC2611A) 和 LTC6952 (DC2609A) 演示板直接配对使用而设计。

eval board
DC2611A-B

LTC6955/LTC6955-1: Ultralow Jitter 11 Output Fanout Buffer

产品详情

Demonstration Circuit 2611A features the LTC6955-1, Ultralow Jitter 11 Output Fanout Buffers.

By default, the DC2611A is powered from a single 3.3V supply. An option is provided to power to the DC2611A from dual supplies, allowing for the LTC6955-1’s output supply pins to connect to an LTC Silent Switcher® and the LTC6955-1 input supply pin to connect to a low noise LDO.

The differential inputs and six of the differential outputs are populated with 0.5" spaced SMA connectors. These outputs are AC-coupled with 50Ω transmission lines making them suitable to drive 50Ω impedance instruments. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.

The remaining four differential outputs are terminated with 100Ω.

A calibration path is provided to aid in accurate LTC6955-1 propagation delay measurements. The calibration path can be also reconfigured as a DC path, which allows for a convenient method of locking the LTC6955-1 outputs to an external PLL/VCO.

DC2611A-A
LTC6955/LTC6955-1: 超低抖动11路输出扇出缓冲器
DC2664A
具环路滤波器的 VCO Rider 板
DC2611A-B
LTC6955/LTC6955-1: Ultralow Jitter 11 Output Fanout Buffer

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6955的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览