LTC6953

最后购买期限

具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • JESD204B/JESD204C,子类 1 SYSREF 信号生成
  • 附加输出抖动 < 6fsRMS (集成带宽 = 12kHz 至 20MHz,f = 4.5GHz)
  • 附加输出抖动 65fsRMS (ADC SNR 方法)
  • EZSync、ParallelSync 多芯片同步
  • 11 个独立低噪声输出,具有可编程粗数字延迟和精细模拟延迟
  • 灵活的输出可以用作套件时钟或 SYSREF 信号
  • LTC6952Wizard 软件设计工具支持
  • 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
LTC6953
具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
集成VCO的锁相环 1
ADF4377 推荐新设计使用 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
时钟产生器件 2
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2610A

LTC6953演示板 | 具有11个输出和JESD204B支持的超低抖动、4.5GHz时钟分配器

产品详情

演示电路2610A内置LTC6953,一款超低抖动、4.5GHz时钟分配器,具有11个输出和JESD204B支持。

默认情况下,DC2610A通过3.3V单电源供电。可以选择采用双电源为DC2610A供电,使LTC6953的输出电源引脚能够连接到LTC Silent Switcher®并使LTC6953输入电源引脚连接到低噪声LDO。

所有差分输入和七个差分输出均配有0.5”间距SMA连接器。这些输出采用50Ω传输线路进行交流耦合,使其适合驱动50Ω阻抗仪器。剩余的四个差分输出采用100Ω端接。

LTC6953的EZSync和SYSREF请求功能通过LTC6953 SPI接口或EZS_SRQ SMA/转台连接器可用。DC2609A、DC2610A和DC2611A SMA设置旨在简化所有多器件同步和SYSREF请求模式连接。

还提供了校准路径,帮助精确测量LTC6953传输延迟。

DC2026 USB串行控制器板用于与LTC6953进行SPI通信,并通过随附的LTC6952Wizard软件进行控制。

eval board
DC2430A

DC2430A Linduino SPI 1:8扩展器演示板(内置DC2026)

产品详情

演示电路2430A是一款Linduino® SPI 1:8扩展板。DC2430A扩展板将SPI和I2C信号从一个DC2026路由至八个可选QuikEval连接器站点之一。选择DC2430A QuikEval连接器站点时,LED将在活动站点旁边点亮。


 

eval board
Linduino DC2026C

集成隔离USB的Arduino和QuikEval兼容代码开发平台

产品详情

Linduino One控制器板(通常被称为LinduinoDC2026C)是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向凌力尔特集成电路的固件库和示例代码。该代码可以高度移植到其他微控制器平台,并使用尽可能少的特定处理器功能和C语言编写。LTSketchbook指用于保存草图的整个代码基,以便使用LinduinoADI公司集成电路通信。该电路板允许您使用特定IC的标准演示板直接测试该代码。

Linduino One板与使用Atmel ATMEGA328处理器的Arduino Uno兼容。此板具有14引脚“QuikEval”连接器,可插入近100个子板中且适用于各种ADI器件,包括模数转换器、数模转换器、高压电源监视器、温度测量器件、RF频率合成器、电池堆栈监控器等。

LTM2884 USB隔离器断开与PC的接地连接,允许项目以与控制它的计算机不同的地电位运行。如有任何疑问,请联系linduino@analog.com或查看我们的中文技术论坛论坛。有关常见问题解答列表,请访问我们的常见问题解答

Linduino板附带固件,使其可与QuikEval程序通信并提供用于兼容演示板的所有GUI。安装QuikEval还是为Linduino One板安装正确的USB驱动程序的推荐方法。要修改此代码并将程序加载到Linduino中,请下载Arduino IDE LTSketchbook

 


DC2610A
LTC6953演示板 | 具有11个输出和JESD204B支持的超低抖动、4.5GHz时钟分配器
DC2430A
DC2430A Linduino SPI 1:8扩展器演示板(内置DC2026)
Linduino DC2026C
集成隔离USB的Arduino和QuikEval兼容代码开发平台

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6953的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览