LTC6952
最后购买期限具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
- 产品模型
- 2
产品详情
- JESD204B/C,子类 1 SYSREF 信号生成
- 低噪声整数 N PLL
- 附加输出抖动 < 6fsRMS
- (集成带宽 = 12kHz 至 20MHz,f = 4.5GHz)
- 附加输出抖动 65fsRMS (ADC SNR 方法)
- EZSync™、ParallelSync™ 多芯片同步
- –229dBc/Hz 归一化带内相位本底噪声
- –281dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
- 11 个独立低噪声输出,具有可编程粗数字延迟和精细模拟延迟
- 灵活的输出可以用作套件时钟或 SYSREF 信号
- 基准输入频率达 500MHz
- LTC6952Wizard™ 软件设计工具支持
- 工作结温范围为 –40ºC 至 125°C
LTC6952 是一款高性能、超低抖动 JESD204B/C 时钟生成和分配 IC。该器件包括一个锁相环 (PLL) 内核,由基准分频器、具有锁相指示器的相位频率检波器 (PFD)、超低噪声充电泵和整数反馈分频器构成。LTC6952 的 11 个输出可配置为最多 5 个 JESD204B/C subclass 1 器件时钟/SYSREF 对以及一个通用输出,或者就是 11 个面向非 JESD204B/C 应用的通用时钟输出。每个输出都有自己的可单独编程分频器和输出驱动器。所有输出也可以采用单独的粗略半周期数字延迟和精细模拟时间延迟实现同步,并设定为精确的相位对齐。
对于需要 11 个以上总输出的应用,可以使用 EZSync 或 ParallelSync 同步协议将多个 LTC6952 连接在一起。
应用
- 高性能数据转换器时钟
- 无线基础设施
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6952IUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6952IUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6952IUKG#PBF | ||
LTC6952IUKG#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
IBIS 模型 1
设计工具 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6952的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论