ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC6363
最后购买期限精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 提供用户设置增益或固定增益:0.5V/V、1V/V 或 2V/V
- 折合到输入端的噪声:2.9nV/√Hz
- 最大电源电流 2mA
- 最大增益误差:45ppm
- 最大增益误差漂移:0.5ppm/°C
- CMRR:94dB(最小值)
- 最大失调电压:100μV
- 最大输入失调电流:50nA
- 快速建立时间:720ns 至 18 位、8VP-P 输出
- 电源电压范围:2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V)
- 差分轨到轨输出
- 输入共模范围包括地电压
- 低失真:118dB SFDR(2kHz,18VP-P 时)
- 增益带宽积:500MHz
- –3dB 带宽:35MHz
- 低功耗关断:20μA (VS = 3V)
- 8 引脚 MSOP 封装和 2mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
LTC6363 系列包括四个全差分、低功耗、低噪声放大器,具有经优化的轨到轨输出以驱动 SAR ADC。LTC6363 是一款独立的差分放大器,通常使用四个外部电阻设置其增益。LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 都有内部匹配电阻,可分别创建具有增益 0.5V/V、1V/V 和 2V/V 的固定增益模块。每个固定增益放大器具有精密激光调整片内电阻,以实现精确、超稳定的增益和出色的 CMRR 性能。
应用
- 20 位、18 位和 16 位 SAR ADC 驱动器
- 单端转差分
- 低功耗 ADC 驱动器
- 电平转换器
- 差分线路驱动器
- 电池供电仪器仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 3
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6363HDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363HDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-0.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-0.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HMS8-2#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363HRD#PBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
LTC6363HRD#TRPBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
LTC6363IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6363IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-0.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-0.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IMS8-2#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6363IRD#PBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
LTC6363IRD#TRPBF | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6363HMS8#PBF | ||
LTC6363HMS8#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-1#PBF | ||
LTC6363HMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-2#PBF | ||
LTC6363HMS8-2#TRPBF | ||
LTC6363IMS8#PBF | ||
LTC6363IMS8#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-1#PBF | ||
LTC6363IMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-2#PBF | ||
LTC6363IMS8-2#TRPBF | ||
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6363HDCB#TRMPBF | ||
LTC6363HDCB#TRPBF | ||
LTC6363HMS8#PBF | ||
LTC6363HMS8#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363HMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-1#PBF | ||
LTC6363HMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363HMS8-2#PBF | ||
LTC6363HMS8-2#TRPBF | ||
LTC6363HRD#PBF | ||
LTC6363HRD#TRPBF | ||
LTC6363IDCB#TRMPBF | ||
LTC6363IDCB#TRPBF | ||
LTC6363IMS8#PBF | ||
LTC6363IMS8#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#PBF | ||
LTC6363IMS8-0.5#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-1#PBF | ||
LTC6363IMS8-1#TRPBF | ||
LTC6363IMS8-2#PBF | ||
LTC6363IMS8-2#TRPBF | ||
LTC6363IRD#PBF | ||
LTC6363IRD#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 2 | ||
LTC2378-20 | 量产 | 具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC |
LTC2380-24 | 量产 | 具集成型数字滤波器的 24 位、1.5Msps / 2Msps、低功率 SAR ADC |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4945-1 | 推荐新设计使用 | 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6363
- LTC6363-.5
- LTC6363-1
- LTC6363-2
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6363的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论