LTC4041

推荐新设计使用

2.5A 超级电容器备份电源管理器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5A 降压超级电容器充电器和 2.5A 升压备份电源
  • 适用于使用一个超级电容器或两个串联超级电容器的 2.5A 备份电源的 6.5A 开关
  • 输入电流限制将负载优先于充电电流进行处理
  • 输入断开开关可在备份期间隔离输入
  • 自动无缝切换到备份模式
  • 内部超级电容器平衡器(无外部电阻器)
  • 可编程充电电流和充电电压
  • 输入电源故障指示器
  • 系统电源正常指示器
  • 可选 OVP 电路可保护器件不受 >60V 电压影响
  • 恒频运行
  • 热增强 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装
LTC4041
2.5A 超级电容器备份电源管理器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4041

设计工具 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2642A

LTC4041 演示板 | 2.5A 超级电容器备份电源管理器

产品详情

演示电路 2642A 显示了使用两个堆叠串联超级电容器 (DC2642A-A) 或单个超级电容器 (DC2642A-B) 工作的 LTC4041 超级电容器备份电源管理器。此板演示了使用 10F 超级电容器实现短期电源备份的 5V 电源轨设计。

输入电流限制、充电电流限制、充电电压、电源故障阈值和升压电压都可通过更改板上的电阻值进行配置。还可以使用所有监视引脚的测试点和状态引脚上的 LED 指示灯来帮助进行评估。

DC2642A
LTC4041 演示板 | 2.5A 超级电容器备份电源管理器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4041的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览