Analog Devices Power by Linear Product Group’s LTC3310S wins the 2019 Elektra Award for Semiconductor Product of the Year.
Elektra Awards 2019 WinnersLTC3310S
LTC3310S-1
LTC3310
LTC3310-1
推荐新设计使用
采用 3mm x 3mm LQFN 封装的 5V、10A 同步降压型 Silent Switcher 2
- 产品模型
- 45
产品详情
- Silent Switcher®2架构:超低 EMI 辐射
- 高效率:4.5mΩ NMOS和16mΩ PMOS
- 宽带宽、快速瞬态响应
- 可在过载情况下安全地承受电感器饱和
- VIN范围:2.25V至5.5V
- VOUT范围:0.5V 至 VIN
- VOUT精度:±1%
- 峰值电流模式控制
- 35ns 最短导通时间
- 可编程频率至 5MHz
- 关断电流:1µA
- 精准的 400mV 使能门限
- 具有电压跟踪功能的输出软启动
- 电源良好输出
- 芯片温度监控器
- 可通过配置实现功率级并联
- 散热增强型3mm × 3mm LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3310S是一款非常小巧的低噪声单芯片降压型DC/DC转换器,能够通过2.25V至5.5V输入,提供最高10A输出电流。该器件采用Silent Switcher 2架构,配有内部热回路旁置电容,可以在最高5MHz开关频率下实现低EMI和高效率。对于具有更高功率要求的系统,易于实现多相并行转换器。
LTC3310S采用恒定频率、峰值电流模式控制架构,可实现快速瞬态响应。500mV基准电压源可实现低电压输出。100%占空比操作,可实现低压降。
其他特性包括指示输出处于稳压状态的电源良好信号、精准使能阈值、输出过压保护、热关断、温度监视器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。
产品型号 | Silent Switcher | VOUT |
LTC3310S | SS2 | 可调 |
LTC3310S-1 | SS2 | 固定1V |
LTC3310 | SS1 | 可调 |
LTC3310-1 | SS1 | 固定1V |
应用
- 汽车/工业/通信
- 服务器、电信电源
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、微处理器内核电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
技术文章 3
评估设计文件 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3310
- LTC3310-1
- LTC3310S
- LTC3310S-1
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。