ADI公司Power by Linear产品部的LT8708荣获“2019年度电子行业产品奖”。
2019年度电子行业奖得主LT8708
推荐新设计使用具有双向功能的 80V 同步 4 开关升降压 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 六种独立的调节模式
- VIN 电流(正向和反向)
- VOUT 电流(正向和反向)
- VIN 和 VOUT 电压
- 支持正向和反向断续导通模式
- 切换时,支持 MODE 和 DIR 引脚变化
- VINCHIP 范围: 2.8V(需要 EXTVCC > 6.4V)至 80V
- VOUT 范围:1.3V 至 80V
- 同步整流:效率高达 99%
- 采用具有高电压引脚间距的 40 引脚 (5mm × 8mm) QFN 封装以及 64 引脚 (10mm × 10mm) eLQFP 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8708 是一款高性能升降压开关稳压器控制器,利用输入电压供电运行,该输入电压可以大于、小于或等于输出电压。包括多种功能以便在电池/电容器备份系统以及需要调节 VOUT、VIN、IOUT 和/或 IIN 的其他应用中简化双向电源转换。可以监控和限制转换器输入侧和输出侧的正向和反向电流。可以使用 PCB 上的四个电阻器相互独立地设置所有四个限流值(正向输入、反向输入、正向输出和反向输出)。
通过 MODE 引脚,可以在不连续导电模式 (DCM)、连续导电模式 (CCM)、混合导电模式 (HCM) 和 Burst Mode® 操作之间进行选择。与 DIR(方向)引脚引相结合,可以将芯片配置为仅将电源从 VIN 处理为 VOUT 或仅从 VOUT 处理为 VIN。LT8708 具有 2.8V 至 80V 的宽输入范围和 1.3V 至 80V 的宽输出范围,与大多数太阳能、汽车、电信和电池供电系统兼容。
应用
- 高电压升降压转换器
- 双向充电系统
- 汽车 48V 系统
参考资料
视频 3
产品选型卡 1
模拟对话 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8708ELWE#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708ELWE#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708EUHG#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708EUHG#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HLWE#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708HLWE#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#WPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708HUHG#WTRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708ILWE#PBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708ILWE#WPBF | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#PBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#TRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#WPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8708IUHG#WTRPBF | 40-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LT8708ELWE#PBF | 量产 | |
LT8708HLWE#PBF | 量产 | |
LT8708ILWE#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8708
- LT8708-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。