LT8642S

推荐用于新设计

18V 10A 降压 Silent Switcher 2

 

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher®2 架构
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率
    • 在 1MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 96%
    • 在 2MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 95%
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
  • 10A 输出电流
  • 外部补偿:超快瞬态响应和分流
  • 低静态电源 Burst Mode® 操作
    • 将 12VIN 调节到 1.2VOUT 时 IQ 为 240µA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:25ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 50mV
  • 强制连续模式
  • 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
  • 输出软启动和电源正常
  • 小型 24 引脚 4mm × 4mm LQFN 封装
  • LT8642S
    18V 10A 降压 Silent Switcher 2
     
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • LT8642-1
    • LT8642S

    LTpowerCAD 1


    LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

    • LT8642S
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


    评估套件

    eval board
    DC2560A

    18V、10A 同步降压 Silent Switcher 2

    产品详情

    演示电路 2560A 是一款 18V、10A 同步降压型 Silent Switcher®2,它具有扩展频谱频率调制功能并采用了 LT8642S。该演示板专为依靠 2.8V 至 18V 输入提供 1.2V 输出而设计。LT8642S 是一款紧凑、超低辐射、高效率和高速的同步单片式降压型开关稳压器。集成化旁路电容器可优化所有的快速电流环路,并能够通过降低布局敏感性较容易地将 EMI/EMC 辐射降至最低。任选的扩展频谱模式可进一步改善 EMI/EMC 性能。凭借 20ns 的快速最短接通时间,能够在高频条件下实现高 VIN 至低 VOUT 转换。

    可通过一个电阻器或外部时钟将 LT8642S 的开关频率设置在 200kHz 至 3MHz 的范围内。演示电路 2560A 的默认频率是 2MHz。该演示板上的 SYNC 引脚默认处于接地状态 (JP1 处于 BURST 位置),以实现低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运作。如欲同步至某个外部时钟,则将 JP1 移至 SYNC 并将该外部时钟加至 SYNC 端子。可通过移动 JP1 分流器分别选择扩展频谱模式和强制连续模式。

    该演示板上安装了一个 EMI 滤波器。可通过在 VIN_ EMI 端子上施加输入电压纳入该 EMI 滤波器。

    LT8642S 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与演示电路 2560A 的演示手册配合起来阅读。LT8643S 内置于一个 4mm × 4mm LQFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。在数据手册的“低 EMI PCB 布局和热考虑因素”部分中,提供了用于实现低 EMI 运作和最高热性能的PCB 布局建议。

    DC2560A
    18V、10A 同步降压 Silent Switcher 2

    最新评论

    近期浏览