eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8361

推荐新设计使用

配备 2A 100V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:2.8V至60V
  • 超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode®):IQ = 9μA
  • 2A、100V电源开关
  • 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
  • 可编程频率(300kHz至2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 展频用于实现低EMI
  • BIAS引脚可提高效率
  • 可编程欠压保护(UVLO)
  • 散热增强型16引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8361
配备 2A 100V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2599A

LT8361演示板 | SEPIC,VIN = 4.5V至48,VOUT= 24V(高达600mA)

产品详情

演示电路2599A内置采用SEPIC配置的LT8361。它的开关频率为400kHz,旨在将4.5V至48V电源电压转换为24V,输出电流高达600mA(取决于输入电压)。

LT8361可以采用高达60V的输入电压工作。但是,在本演示电路中,该输入电压受限于输入电容的电压额定值。

该演示板包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的Sync引脚工作模式。默认设置为突发工作模式(Burst Mode®)。

此电路板布局经过优化,具有良好的EMI性能和较小的解决方案尺寸。如需通过CISPR 25 5类辐射,需要由组成C20和C21的输入和输出滤波器以及优化型电源开关环路,且这些器件默认添加。可在无需抗扰度的应用中排除这些元件。

数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。

DC2599A
LT8361演示板 | SEPIC,VIN = 4.5V至48,VOUT= 24V(高达600mA)

最新评论

近期浏览