LT3762

量产

60V 同步升压 LED 控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3000:1 外部 PWM 调光
  • 250:1 内部 PWM 调光
  • 宽 VIN 工作范围:2.5V 至 38.5V
  • 高达 60V 的同步升压输出电压
  • 适用于较低 EMI 的扩频调频
  • 适用于 PWM 和输出断开功能的 PMOS 开关驱动器
  • 恒流 (±3.5%) 调节
  • 恒压 (±2%) 调节
  • 轨至轨 LED 电流感应:0V 至 60V
  • 可编程 VIN 欠压锁定
  • 通过两个控制引脚进行模拟调光
  • 100kHz 至 1MHz 工作频率
  • 使用 OPENLED 标记实现可编程 LED 开路保护
  • 短路保护和 SHORTLED 标记
  • 在升压、SEPIC、降压模式或升压/降压模式配置下驱动 LED
  • 28 引脚 TSSOP 和 QFN (4mm × 5mm) 裸焊盘封装
LT3762
60V 同步升压 LED 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2342A

LT3762 60V同步升压LED控制器

产品详情

演示电路DC2342A是一款60V同步升压LED控制器,内置LT®3762。当VIN介于7V和28V之间时,可以驱动2A(最高32V)的1串LED。运行电压低至4VIN以降低ILED,同时可以耐受高达30V的VIN瞬态电流。DC2342A在约为300kHz的开关频率下运行。可通过简单的跳线开启扩频频率调制(SSFM),从而降低EMI。DC2342A设计用于在整个VIN范围内需要出色精度的高功率升压LED控制器应用。此演示电路提供对开路和短路LED条件的保护,每个条件具有其自己的标志。

LT3762具有2.5V至42V输入范围。它具有100kHz至1MHz的可调开关频率。使能SSFM使开关频率从fSW低至fSW– 30%,以降低EMI。可通过从LT3762的SSFM引脚至接地放置一个电容来设置SSFM速度,并通过将此引脚短接到GND来禁用。DC2342A具有简单的跳线选项,以使能/禁用扩频频率调制。

LT3762可以使用外部PWM信号以及内部生成的PWM信号进行PWM调光。LT3762的PWM至GND电容可设置PWM频率,同时PWM占空比由DIM端子上的电压确定。在0V至3V电压范围内,VDIM提供0.4%至97% PWM占空比。DC2342A有一个跳线,可设置为在内部生成的PWM信号、外部生成的PWM信号以及无PWM信号(100%开)之间切换。在PWM调光和扩频使能的情况下运行时,扩频本身可通过PWM信号对齐,以实现无闪烁操作。DC2342A也可通过在其两个CTRL转台的任一转台上放置一个电压源来进行模拟调光。

小型陶瓷输入和输出电容用于节省空间和成本。如果LED串开路,开路LED过压保护将使用IC的恒压调节环路将输出调节至35.5V左右,尽管它可能在由开路导致的瞬态期间几乎达到40V峰值。从LED+至GND存在一个保护二极管,以防在短路期间出现负振铃。

可通过几个简单的电阻选项调整电路上的欠压闭锁。可对DC2342A进行进一步修改,以便重新配置采用升压拓扑的电路,从而用作降压模式或升降压模式LED驱动器。详情请咨询工厂。

LT3762数据手册提供了该器件、操作原理和应用信息的完整描述。必须结合演示电路DC2342A的此演示手册阅读该数据手册。LT3762EUFD采用28引脚4mm × 5mm QFN塑料封装,具有散热增强型接地焊盘。为实现更大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参考数据手册“布局考虑因素”部分。

DC2342A
LT3762 60V同步升压LED控制器

最新评论

近期浏览