Radioverse_promo_small-new-2020

RadioVerse为5G和其他高级无线电应用提供工具、参考设计、模块和支持。

浏览RadioVerse解决方案

ADRV9009

推荐用于新设计

集成式双射频发射器、接收器和观测接收器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双发射器
  • 双接收器
  • 双输入共享观察接收器
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
  • 最大观察接收器带宽:450 MHz
  • 全集成的小数 N 射频合成器
  • 全集成的时钟合成器
  • 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
  • JESD204B 数据路径接口
  • 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
ADRV9009
集成式双射频发射器、接收器和观测接收器
ADRV9009 Functional Block Diagram ADRV9009 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRV9008/9

ADRV9008/ADRV9009 评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整射频卡
    • ADRV9009-W/PCBZ:适用于 ADRV9009(双射频接收器/发射器/观察接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-1W/PCBZ:适用于 ADRV9008-1(双射频接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-2W/PCBZ:适用于 ADRV9008-2(双射频发射器/观察接收器评估板)的评估套装
  • 宽带射频工作频率范围为75MHz - 6GHz
  • 附带高效电源解决方案和时钟解决方案
  • 连接 Xilinx ZC706 母板 (EVAL-TPG-ZYNQ3) 的 FMC 连接器
  • 使用单个 FMC 连接器供电
  • 包括原理图、布局图、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9009-W/PCBZ 是一款无线电卡,设计用于展示 ADRV9009 —— 较宽带宽、较高性能 RF 集成收发器。无线电卡提供单个 2x2 收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。ADRV9009-W/PCBZ 是双通道接收器和集成观测接收器的双通道发射器的单芯片 TDD 解决方案。

ADRV9009-W/PCBZ 可在 75MHz 至 6GHz 的宽调谐范围内工作,但 RF 性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后 1 dB 或 1% EVM 的性能。

ADRV9008-1W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-1 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供双通道接收器。ADRV9008-2W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-2 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供集成观测接收器的双通道发射器。

ADRV9008/ADRV9009 评估和原型制作平台
ADI 提供用于评估、原型设计和参考设计的全套软硬件工具。下表列出了可用的软硬件工具。



载波板 软件和驱动程序
评估平台 评估软件: 
  • API 库
  • 用于配置和数据采集的 Windows GUI
原型制作平台 原型制作软件: 
  • 开源 Linux 驱动程序
  • 用于数据采集的开源 Linux IIO 示波器
  • 兼容 GNU Radio
  • 基于 GitHub 的公开参考设计,采用 ADI JESD204B 接口框架

eval board
AD-FMCOMMS8-EBZ

双通道 ADRV9009 FMC 兼容原型设计平台

特性和优点

  • 四个变送器
  • 四个接收器
  • 用于 DPD 的四路输入的观察接收器
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 最大可调谐变送器合成带宽:450 MHz
  • 最大观察接收器带宽:450 MHz
  • 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
  • 完全集成的分数 N RF 频率合成器
  • 适用于所有射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
  • 包括原理图、布局图、BOM、HDL、Linux 驱动程序和应用软件
  • 适用于高通道密度的应用

产品详情

AD-FMCOMMS8-EBZ 是集成的射频设计,包含两个 ADI 公司 ADRV9009 宽带收发器。它符合 VITA 57.1 机械尺寸 84mm × 69mm,但不完全适合禁区尺寸。这样可以轻松连接到支持 FMC HPC 机械连接器和 JESD204B 总线接口的兼容的 FPGA 开发板。它可以用于多达四个发送和接收通道的原型设计,而四个通道可以进行相位和频率同步。此外,它还可以与 ADRV9009-ZU11EG RF-SOM 系统一起使用,为复杂的多流应用提供八个相位和频率同步的发送和接收通道,从而确保端到端的确定性延迟。

应用

  • 3G、4G 和 5G TDD 宏蜂窝基站
  • TDD 有源天线系统
  • 大规模多输入多输出 (MIMO)
  • 相控阵雷达
  • 电子战
  • 军事通信
  • 便携测试设备

eval board
ADRV2CRR-FMC

ADRV9009-ZU11EG 评估载板

特性和优点

  • 使用 ADRV9009-ZU11EG(RF-SOM) & AD-FMCOMMS8-EBZ 进行原型设计的载板
  • 2× 400 引脚、FMC 插座,可连接到 RF-SOM
  • 1× 400 引脚、HPC FMC 连接器,可连接兼容的扩展板,例如AD-FMCOMMS8-EBZ
  • 数据连接选项
    • 1Gbps Ethernet ×2、USB3.0、PCIe Gen3 ×8、SFP+、QSFP+
    • 查看其他文档链接,了解对不同接口提供的软件功能
  • 其它 I/O
    • Displayport、SD 卡固定器、PMOD、USB UART、音频输入/输出、风扇、JTAG、状态 LED’、电源和配置开关
  • 系统时钟输入
    • EXT REFCLK, SYNC In, 1PPS

产品详情

用户可通过 ADRV2CRR-FMC 载板来对 ADRV9009-ZU11EG RF-SOM 进行评估和原型制作。它包含常用的高速 I/O 连接选项,可以灵活地选择用户所需的连接类型。

它带有为整个系统供电的电源、用户可以安装到 RF-SOM 散热器板上的散热器以及启动运行所必需的电缆和适配器。

另外,可以将 AD-FMCOMMS8-EBZ 插到备用 HPC FMC + 连接器的载板上。可使用多达 8 个变送和接收通道进行原型制作,这些通道在相位和频率上同步,用于提供端到端确定性延迟的复杂多流应用程序。

eval board
ADRV9009-ZU11EG RF-SOM

使用ADRV9009宽带收发器的RF系统化模块

特性和优点

  • 四通道发射器
  • 四通道接收器
  • 具有DPD功能的四通道输入观测接收器
  • 最大接收带宽:200 MHz
  • 最大可调谐发射频率合成带宽:450 MHz
  • 最大观测接收带宽:450MHz
  • 完全集成式小数N分频RF频率合成器
  • 用于所有RF LO和基带时钟的多芯片相位同步
  • 调谐范围:75 MHz至6000 MHz

产品详情

ADRV9009-ZU11EG 是高度集成的射频系统模块 (RF-SOM),包含两个 ADI公司 ADRV9009 宽带收发器。 当与 ADRV2CRR-FMC 载板结合使用时,该硬件平台可用于提供 4 个 Tx 和 Rx RF 通道的特定应用设计的原型设计和缩短上市时间。

也可以将额外的RF板安装到载波中,进一步将系统扩展至最多8个Tx和Rx RF通道。多个ADRV9009-ZU11EG可以一起同步以便对复杂的多流应用进行原型制作,从而确保端到端确定性延迟。ADRV9009收发器具有集成LO和相位同步特性。ADI高性能低抖动HMC7044器件使用时钟树结构保持总体系统频率和相位同步,使其非常适合在大量通道内需要相位对齐的应用。

ADRV9009-ZU11EG通过安装在下侧的两个400引脚连接器提供丰富的I/O功能。与ADRV2CRR-FMC载波板组合使用时,可使用各种高速I/O,包括USB3、USB2、PCIe 3.0 x8、QSFP+、SFP+、1Gb Ethernet x2和CPRI功能。

可下载PDF版本的原理图进行参考,或可根据定制应用许可完整的设计文件。

必要软件可帮助用户实现即时启动并运行。

  • 平台开发环境支持包括行业标准Linux工业I/O (IIO)应用、MATLAB®、Simulink®和GNU无线电以及适用于C、C++、python和C#应用的流传输接口
  • 开源HDL参考设计和驱动器可用于评估和原型制作

EVAL-ADRV9008/9
ADRV9008/ADRV9009 评估板
ADRV9009-W-PCBZANGLE-web ADRV9009-W-PCBZTOP-web ADRV9009-W-PCBZBOTTOM-web
AD-FMCOMMS8-EBZ
双通道 ADRV9009 FMC 兼容原型设计平台
AD-FMCOMMS8 Evaluation Board AD-FMCOMMS8 Evaluation Board AD-FMCOMMS8 Evaluation Board
ADRV2CRR-FMC
ADRV9009-ZU11EG 评估载板
ADRV2CRR-FMC Evaluation Board ADRV2CRR-FMC Evaluation Board - Top View ADRV2CRR-FMC Evaluation Board - Bottom View
ADRV9009-ZU11EG RF-SOM
使用ADRV9009宽带收发器的RF系统化模块
ADRV9009-ZU11EG BOTTOM ADRV9009-ZU11EG ANGLE

最新评论

近期浏览