ADP5138
推荐新设计使用配备一个射频 LDO 稳压器的四路 1 A,5.5 V 同步降压稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- PVINx 电压范围:3 V 至 5.5 V
- 连续输出电流
- 通道 1 至通道 4(降压):1 A
- 通道 5 (LDO):250 mA
- 3.2 MHz 固定 PWM 开关频率
- 同步输出功能
- 降压稳压器以 90° 异相运行
- 单独的精密使能输入
- 上电复位输出
- 集成补偿
- 软启动和上电测序可降低浪涌电流
- 有源输出放电开关功能
- 使用低 ESR 输出陶瓷电容器稳定工作
- OVLO、UVM 和 UVLO
- TSD 保护
- 符合汽车应用要求
ADP5138 集成了四个高性能同步降压稳压器和一个低噪声射频 (RF) 低压差 (LDO) 稳压器。该器件利用 3 V 至 5.5 V 的 PVINx 输入电压运行。每个通道的输出电压出厂时已进行设置,或者使用电阻器向下编程至 0.8 V。每个降压稳压器可以提供高达 1 A 的连续输出电流,并且 LDO 可以提供 250 mA 的输出电流。
ADP5138 以 3.2 MHz 的固定 PWM 开关频率运行,也可与频率范围为 2.8 MHz至 3.5 MHz 的外部时钟同步运行,此频率范围超出了幅度调制 (AM) 频带范围。四个降压稳压器以 90° 异相运行以降低输入纹波电流和输入电容器大小,从而帮助降低系统电磁干扰 (EMI)。
ADP5138 集成了内部补偿以简化设计。内部软启动电路和上电测序可帮助降低输入浪涌电流。
ADP5138 提供输入电压并提供输入过压锁定 (OVLO)、欠压监控 (UVM) 和欠压锁定 (UVLO) 功能。它还监控输出的欠压和过压。发生输出电压故障时,将会发出上电复位 (POR) 信号。
其他保护包括过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。
ADP5138 可在 −40°C 至 +125°C 的工作温度范围内工作(结温),并采用 28 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 汽车
- 工业和仪器仪表
- 直流/直流负载点应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5138ACPZ-2-R7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP5138WACPZ-1-R7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5138-1
- ADP5138-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。