ADM1266

推荐新设计使用

具裕量控制和故障记录功能的可级联超级时序控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适用于多达 17 个电源的完整监控和排序解决方案
    • 利用连接至二线式器件间总线的附加 ADM1266 IC,可以扩展到 257 个电源
    • 完全可编程的排序引擎
  • 17 个电源故障检测器可实现电源的实时监控
    • VH1 至 VH4 (VHx) 上 0.4 V 至 15 V
    • VP1 至 VP13 (VPx) 上 0.4 V 至 5 V
    • 器件由 VH1 和 VH2 输入中的较高输入供电以改善操作可靠性冗余度
  • 用于回读所有监控电压的 12 位 ADC
  • 黑盒子非易失性故障记录
  • 16 个可编程驱动器输入 / 输出 (PDIO)
  • 9 个 GPIO
  • 9 个电压输出 8 位 DAC 允许通过 DC/DC 转换器微调 / 反馈节点进行电压裕量调节
  • 主内存和备份内存
  • 可兼容行业标准 PMBus 接口
  • 采用 9 mm × 9 mm 64 引脚封装
ADM1266
具裕量控制和故障记录功能的可级联超级时序控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

ADM1266 Linux API


工具及仿真模型

ADI Power Studio

ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADM1266

ADM1266 评估板

特性和优点

  • 对 16 个电源进行定序和监控
  • 对 9 个电源进行微调和裕量设置
  • 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
  • 可自主运行,无需额外的软件
  • PMBus 接口支持所有与器件有关的软件
  • 芯片间总线可简化多器件级联和定序操作
  • 16 个用于输入仿真的基准电压源
  • 使用 GPIO 进行信号仿真的开关和 LED

产品详情

ADM1266-EVALZ 是一款适用于 ADM1266 16 通道 I2C/SMBus/PMBus Super Sequencer 的演示系统。ADM1266 可监控 16 个电源轨。ADM1266-EVALZ 演示了 ADM1266 对 16 个电源轨进行定序、微调、裕量设置、监控和记录故障的能力。将会监控每个电源通道的输出电压。

ADM1266-EVALZ 是一款单电路板,其中包含十四个 ADP1710 150mA 线性稳压器和两个 ADP7102 300mA 线性稳压器,这些稳压器配置为由 ADM1266 进行控制。此板提供了一种复杂的 16 通道数字可编程电源系统。

此演示系统受 ADI Power Studio™ 图形用户界面 (GUI) 支持,通过该界面可以全面控制 ADM1266 的所有功能。ADI Power Studio 软件和 ADM1266-EVALZ 硬件系统共同为 ADM1266 配置设置的设计和测试创造了一个强大的开发环境。这些设置可以存储在器件的内部 EEPROM 或文件中。稍后可以使用此文件来订购预编程器件或在生产环境中对器件进行编程。软件显示 ADM1266 的所有配置设置以及实时测量结果。利用遥测技术可以轻松访问和解码 ADM1266 创建的故障日志。该板交付时已经用适合 ADM1266-EVALZ 上使用的十六个电源的 EEPROM 值进行预编程。

可以将多个 ADM1266-EVALZ 板级联在一起以构成高通道计数的电源(请参见“多板阵列”)。此级联配置演示了 ADM1266 支持定序和在多个 IC 之间共享故障信息的功能。用户最多可以配置十六个 ADM1266-EVALZ 板,从而最多控制 256 个单独的电源轨。通过可编程 I2C 基址,可以支持更大的 ADM1266 阵列。ADM1266-EVALZ 演示板可由外部电源供电,例如 +12VDC 电源。通过 EVAL-ADP-I2C-USB 实现与软件之间的通信。

EVAL-ADM1266
ADM1266 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1266的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览