eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADA4350

推荐新设计使用

带有ADC驱动器的FET输入模拟前端


产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声、低输入偏置电流FET输入放大器
    • 极低输入偏置电流: ±0.25 pA(典型值,25°C)
    • 低输入电压噪声
      92 nV/√Hz(10 Hz,5 V时)
      5 nV/√Hz(100 kHz,±5 V时)
    • 增益带宽积: 175 MHz
    • 输入电容
      3 pF(典型值,差分模式)
      2 pF(典型值,共模)
  • 集成增益开关
    • 采样和反馈开关断开漏电流: ±0.5 pA(典型值)
    • 最差情况下的tON/tOFF时间: 105 ns(典型值)/65 ns(典型值)
  • 集成模数转换器(ADC)驱动器
    • 差分模式和单端模式
    • 可调输出共模电压:-5 V至+3.8 V(典型值,针对±5 V电源)
    • 宽输出电压摆幅: ±4.8 V(最小值,针对±5 V电源)
    • 线性输出电流: 18 mA rms(典型值,针对±5 V电源)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册



ADA4350

带有ADC驱动器的FET输入模拟前端


提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADA4350

ADA4350 评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 支持边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • 保护环用于较大限度地减少漏电流

产品详情

EVAL-ADA4350RUZ-P评估板旨在帮助用户评估采用28引脚、9.8 mm × 6.4 mm超薄紧缩小型封装(TSSOP)的ADA4350。 该评估板配置齐全,用户可以快速完成其系统模拟前端较佳配置的原型设计。 图1显示的是裸评估板的器件侧,而图2显示的是裸评估板的焊接侧。

该评估板是6层印刷电路板(PCB),采用保护环设计以较大限度地减少输入漏电流。 它的输入端和输出端支持SMA边缘安装型连接器,可高效连接至测试设备或其它电路。

除旁路电解电容(C9、C10和C13)为1206尺寸外,评估板器件主要采用SMT 0603外形尺寸。

图10显示采用双电源供电时ADA4350可配置为提供多种增益的跨导放大器。

图3和图4显示当该评估板配置如图10所示时其提供的信号增益/噪声增益。图7至图9所示为保护环详图。 图11所示为装配图,图12显示了6层层叠以及每层尺寸。 表2所列为物料清单。


EVAL-ADA4350
ADA4350 评估板

最新评论

近期浏览