ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8233
推荐新设计使用50 μA,2 mm × 1.7 mm WLCSP,低噪声,心率监护仪,适用于可穿戴产品
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完全集成的单导联心电图 (ECG) 前端
- 低静态电源电流:50 μA(典型值)
- 在关断 (<1 μA 的电源电流) 情况下检测导联开/关状态
- 共模抑制比:80 dB(直流至 60 Hz)
- 2 种或 3 种电极配置
- 高信号增益 (G = 100) 以及隔直流功能
- 二极可调高通滤波器
- 接受高达 ±300 mV 的半电池电势
- 快速恢复功能可改善滤波器建立时间
- 通用运算放大器
- 具有可调增益的三极可调低通滤波器
- 具有关断功能的集成右腿驱动 (RLD) 放大器
- 单电源供电:1.7 V 至 3.5 V
- 集成基准缓冲器产生虚地
- 轨至轨输出
- 内部 RFI 滤波器
- 8 kV 人体模型 (HBM) ESD 额定值
- 关断引脚
- 2 mm × 1.7 mm WLCSP
AD8233是一款用于心电图(ECG)及其他生物电测量应用的集成信号调理模块。该器件设计用于在具有运动或远程电极放置产生的噪声的情况下提取、放大及过滤微弱的生物电信号。该设计使得超低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器能够轻松地采集输出信号。
AD8233采用双极点高通滤波器来消除运动伪像和电极半电池电位。该滤波器与仪表放大器结构紧密耦合,可实现单级高增益及高通滤波,从而节约了空间和成本。
AD8233采用一个无使用约束运算放大器来创建一个三极点低通滤波器,消除了额外的噪声。用户可以通过选择所有滤波器的截止频率来满足不同类型应用的需要。
为了提高系统线路频率和其他不良干扰的共模抑制性能,AD8233内置一个右腿驱动(RLD)放大器,用于受驱电极应用。AD8233包含一项快速恢复功能,可以减少高通滤波器原本较长的建立长尾现象。如果放大器轨电压发生信号突变(如导联脱离情况),AD8233将自动调节为更高的滤波器截止状态。该功能让AD8233可以实现快速恢复,因而在导联连接至测量对象的电极之后能够尽快取得有效的测量值。
AD8233提供2 mm × 1.7 mm、20引脚WLCSP封装和150 μm薄裸片,适合高度受限的应用。额定温度范围为0°C至70°C,能在-40℃至+85℃的范围内工作。
应用
- 健身及运动心率监护仪
- 便携式ECG
- 可穿戴和远程健康监护仪
- 游戏外围设备
- 生物电信号采集,如EMG或EEG
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 10
视频 11
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 2
模拟对话 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8233ACBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (2.04mm x 1.705mm) | ||
AD8233C-DF | CHIPS OR DIE | ||
AD8233C-WP | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8233
设计工具 2
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。