AD7768-1
推荐新设计使用具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 用于单通道低功耗平台 DAQ 设计的 ADC
- 宽带宽
- Sinc 滤波器带宽范围:DC 至 204 kHz
- 低纹波 FIR 带宽范围:DC 至 110.8 kHz
- 精准的 AC 和 DC 性能
- 108.5 dB 动态范围
- −120 dB THD
- ±1.1 ppm FSR INL,±30 µV 偏置误差,±30 ppm FSR 增益误差
- 可编程 ODR、滤波器类型和延迟
- ODR 值高达 1024 kSPS
- 线性相位数字滤波器选项
- 低纹波 FIR 滤波器:±0.005 dB 最大通带纹波,DC 至 102.4 kHz
- 低延迟 sinc5 滤波器
- 可实现 50 Hz/60 Hz 抑制的低延迟 sinc3 滤波器
- 可编程功耗和带宽
- 快速,最高速度
- 52.224 kHz 带宽,26.4 mW(sinc5 滤波器)
- 110.8 kHz 带宽,36.8 mW(FIR 滤波器)
- 快速,最高速度
- 中间,半速:55.4 kHz 带宽,19.7 mW(FIR 滤波器)
- 低功耗,低速:13.9 kHz 带宽,6.75 mW(FIR 滤波器)
- 电源
- AVDD1 − AVSS = 5.0 V(典型值)
- AVDD2 − AVSS = 2.0 V 至 5.0 V(典型值)
- 模拟电源能采用分离型电源运行 (真正的双极性)
- IOVDD − DGND = 1.8 V 至 3.3 V(典型值)
- 低功率模式可采用单 3.3 V 电源运行
- 引脚控制或 SPI 接口可配置
- 成套的诊断检查机理
- 温度、接口 CRC 和存储器映射 CRC
- 封装:28 引脚 4 mm × 5 mm LFCSP
- 温度范围:−40°C 至 +125°C
AD7768-1 是一款低功率、高性能 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) ,其具有一个 Σ-Δ 调制器和数字滤波器,可实现AC 和 DC 信号的精确转换。AD7768-1 是 AD7768 的单通道版本,后者是一款 8 通道同步采样 Σ-Δ ADC。AD7768-1 提供单个可配置和可重复使用的数据采集 (DAQ) 封装,在 AC 和 DC 综合性能方面建立了全新的行业标准,并使仪器仪表和工业系统设计人员能够针对隔离式和非隔离式应用跨多个测量变量进行设计。
在 256 kSPS 下使用低纹波、有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器时,AD7768-1 可实现 108.5 dB 的动态范围,提供 110.8 kHz 输入带宽 (BW) 以及 ±1.1 ppm 的积分非线性 (INL)、±30 µV 的偏移误差和 ±30 ppm 的增益误差。
使用 sinc5 滤波器可提供高达 500 kHz 奈奎斯特频率 (滤波器的 −3 dB 点为 204 kHz) 的较宽带宽,从而可以在扩展的范围内查看信号。
AD7768-1 可以让用户相对于输出数据速率 (ODR) 和功耗灵活地配置和优化输入带宽。AD7768-1 具有灵活性,可以动态地分析不断变化的输入信号,使得该器件尤其适用于通用型 DAQ 系统。设计人员可以从三种可用电源模式中选择一种,因而可在较大限度地降低功耗的同时实现所需的噪声目标。AD7768-1 的设计很独特,它已经成为适用于低功耗 DC 和高性能 AC 测量模块之可重复使用的灵活平台。
AD7768-1 在 DC 和 AC 性能之间实现了较佳平衡,并具有出色的功率效率。以下三种操作模式允许用户在输入带宽与功率预算之间进行权衡折衷:
- 快速模式可提供一个具有高达 256 kSPS 采样速率和 52.2 kHz 带宽以及 26.4 mW 功耗的 sinc 滤波器,或者一个具有高达 256 kSPS 采样速率、110.8 kHz 带宽和 36.8 mW 功耗的 FIR 滤波器。
- 中值模式可提供一个具有高达 128 kSPS 采样速率,55.4 kHz 带宽和 19.7 mW 功耗的 FIR 滤波器。
- 低功耗模式可提供一个具有高达 32 kSPS 采样速率,13.85 kHz 带宽和 6.75 mW 功耗的 FIR 滤波器。
AD7768-1 拥有全面的数字滤波功能,可满足各种各样的系统要求。借助这些滤波器选项,可以针对在整个频率范围内具有严紧增益误差的频域测量、线性相位响应要求 (砖墙式滤波器)、用于控制环路应用的低延迟路径 (inc5 或 sinc3) 以及 DC 输入测量进行配置,并能够配置 sinc3 滤波器以抑制 50 Hz 或 60 Hz 的线路频率。所有滤波器都提供可编程抽取率。
对于追求比使用低纹波 FIR 滤波器时更高 ODR 的用户,存在一个 1.024 MHz sinc5 滤波器路径。此路径对量化噪声进行了限制。因此,它最适合对控制环路需要最低延迟、或在外部现场可编程门阵列 (FPGA) 或数字信号处理器 (DSP) 上实施定制数字滤波的客户。
滤波器选项如下:
- 具 ±0.005 dB 通带纹波 (至 102.4 kHz) 的低纹波 FIR 滤波器。
- 具有高达 1.024 MHz 数据速率以较大限度提高控制环路响应性能的低延迟 sinc5 滤波器。
- 完全可编程并具 50 Hz/60 Hz 抑制能力的低延迟 sinc3 滤波器。
当使用 AD7768-1 时,AD7768-1 内的嵌入式模拟功能可以在整个应用范围内极大地降低设计负担。与竞争产品相比,每个模拟输入端上的预充电缓冲器可减小模拟输入电流,从而简化了外部放大器驱动模拟输入的任务。
基准上的全缓冲输入可降低输入电流,为外部基准器件提供高阻抗输入,或在缓冲比例式测量中使用的任何基准检测电阻器方案的过程中提供高阻抗输入。
该器件采用一个 5.0 V AVDD1 − AVSS 电源、一个 2.0 V 至 5.0 V AVDD2 − AVSS 电源和一个 1.8 V 至 3.3 V IOVDD − DGND 电源工作。
在低功率模式下,AVDD1、AVDD2 和 IOVDD 电源可以利用单 3.3 V 电源轨运行。
该器件需要一个外部基准。绝对输入基准电压源 (REFIN) 电压范围为 1 V 至 AVDD1 − AVSS。
规定的工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。该器件采用 4 mm x 5 mm 28 引脚 LFCSP 封装。
请注意,在本数据手册全文中,多功能引脚 (例如 XTAL2/MCLK) 可以使用引脚全称,或用引脚的单个功能指代,例如 MCLK (当仅与该功能相关时)。
应用
- 提供测量和传感器类型超集的平台 ADC
- 声音和振动、声波和材料科学研发
- 控制和硬件循环验证
- 针对预测性维护的状态监视
- 电气测试和测量
- 音频测试以及电流和电压测量
- 临床 EEG、EMG 和 ECG 生命体征监测
- 基于 USB、PXI 和以太网的模块化 DAQ
- 通道到通道隔离式模块化 DAQ 设计
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
视频 8
器件驱动器 2
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7768-1BCPZ | 28-Lead LFCSP (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7768-1BCPZ-RL | 28-Lead LFCSP (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7768-1BCPZ-RL7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
AD7768-1BCPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 3
Evaluation Software 1
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
-
中速功耗模式 -
快速功耗模式 -
针对低速功耗模式
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 7 | ||
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
电流源 1 | ||
LT3092 | 量产 | 200mA、两端可编程电流源 |
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 推荐新设计使用 | -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
ADP2384 | 推荐新设计使用 | 20 V、4 A、同步降压DC-DC稳压器 |
全差分放大器 2 | ||
ADA4945-1 | 推荐新设计使用 | 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器 |
LTC6363 | 最后购买期限 | 精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器 |
同步采样ADC 1 | ||
AD7768 | 推荐新设计使用 | 8通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具IBIS 模型 1
设计工具 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7768-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论