AD5940

推荐新设计使用

高精度、阻抗和电化学前端

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟输入
    • 16位ADC,提供800 kSPS和1.6 MSPS选项
    • 电压、电流和阻抗测量能力
      • 内部和外部电流和电压通道
      • 超低泄漏开关矩阵和输入多路复用器
    • 输入缓冲器和可编程增益放大器
  • 电压DACs
    • 输出范围为0.2 V至2.4 V的双通道输出电压DAC
  • 12位VBIAS0输出到偏置恒电势器
    • 6位VZERO0输出到偏置TIA
    • 超低功耗:1 µA
    • 1个高速、12位DAC
      • 传感器输出范围至:±607 mV
      • 输出上具有2和0.05增益设置的可编程增益放大器
  • 放大器、加速器和基准电压源
    • 1个低功耗、低噪声恒电势器放大器,适合电化学检测中的恒电势器偏置
    • 1个低噪声、低功耗TIA,适合测量传感器电流输出
      • 50 pA至3 mA范围
      • 用于传感器输出的可编程负载和增益电阻
    • 模拟硬件加速器
      • 数字波形发生器
      • 接收滤波器
      • 复数阻抗测量(DFT)引擎
    • 1个高速TIA,可以处理0.015 Hz至200 kHz的宽带宽输入信号
    • 数字波形发生器,用于生成正弦波和梯形波形
    • 2.5 V和1.82 V内部基准电压源
    • 降低系统级功耗
      • 能够快速上电和断电的模拟电路
      • 可编程AFE序列器,充分降低了主机控制器的工作负载
      • 6 kB SRAM,可对AFE序列进行预编程
      • 超低功耗恒电势器通道:上电且所有其他模块处于休眠模式时的电流消耗为6.5 µA
    • 智能传感器同步和数据采集
      • 传感器测量的精确周期控制
      • 受控于序列器的的GPIOs
    • 片内外设
      • SPI串行输入/输出
      • 唤醒定时器
      • 中断控制器
    • 电源
    • 电源电压:2.8 V至3.6 V
    • 1.82 V输入/输出兼容
    • 上电复位
    • 集成已上电的低功耗DAC和恒电势器放大器的休眠模式,以保持传感器偏置
    • 封装和温度范围
    • AD5940:3.6 mm × 4.2 mm、56引脚WLCSP
    • AD5941:7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP封装
    • AD5940和AD5941的额定工作温度范围为-40°C至+85°C
    • AD5941W的额定工作温度范围为-40°C至+105°C
    • 通过AEC-Q100汽车应用认证
AD5940
高精度、阻抗和电化学前端
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5940ELCZ

电化学评估板

产品详情

AD5940 专门用于对电化学电池进行高精度分析。该评估套件旨在轻松配置 AD5940,以便在典型的电化学电池上进行电化学测量。该评估套件包括基于 EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex-M3 微控制器的 Arduino Uno 外形板、EVAL-AD5940ELCZ 子板以及定制微型 USB 到鳄鱼线缆,用于将硬件连接到各种化学装置。

eval board
EVAL-AD5940BIOZ

生物电评估板

产品详情

AD5940 专为包括体阻分析 (BIA) 和皮肤电活动 (EDA) 在内的生物阻抗应用而设计。该评估套件包括基于 EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex-M3 微控制器的 Arduino Uno 外形板、EVAL-AD5940BIOZ(包含用于测量生物阻抗的 AD5940 和用于 ECG 测量的 AD8233)以及定制的微型 USB - ECG 卡扣连接器。

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

生命体征监测 (VSM) 手表

特性和优点

  • 生命体征监测平台
  • 可穿戴电池供电平台
  • 实时数据视图
  • 数据存储到闪存,以进行离线分析
  • 轻松配置

产品详情

生命体征监测 (VSM) 手表 EVAL-HCRWATCH4Z 是模块化开发、演示和数据收集平台,适用于基于ADI公司、模拟前端 (AFE) 和传感器的高性能生命体征监测的应用。

VSM 手表是一种可穿戴的电池供电套件,可对光电容积描记 (PPG)、皮肤电活动(EDA,基于生物阻抗)、皮肤温度、心电图(ECG,基于生物电势)和运动/活动(基于 3 轴加速度计)。

VSM 手表允许在内部存储器上存储同步的多参数数据,以便以后在 PC(Windows ®操作系统)或基于 Android 或 iOS 的套件上进行数据检索和离线分析和/或实时监控。

EVAL-AD5940ELCZ
电化学评估板
EVAL-AD5940BIOZ
生物电评估板
EVAL-HCRWATCH4Z
生命体征监测 (VSM) 手表

参考电路

Simplified Circuit Block Diagram
CN0510 参考设计

电池的电化学阻抗谱(EIS)

特性和优点

  • 设计用于实施锂离子电池测试
  • 毫赫至千赫的频率扫描
  • 兼容Arduino扩展板

CN0565 01 new
CN0565 参考设计

Electrical Impedance Tomography Measurement System

特性和优点

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable 
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
CN0510
电池的电化学阻抗谱(EIS)
CN0565
Electrical Impedance Tomography Measurement System

最新评论

近期浏览