ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADA4528-1
量产精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低失调电压:2.5 μV(最大值)
- 低失调电压漂移:0.015 µV/°C(最大值)
- 低噪声:
- 5.6 nV/√Hz at f = 1 kHz,AV = +100
- 97 nV p-p(f = 0.1 Hz至10 Hz,AV = +100)
- 开环电压增益:130 dB (最小值)
- 共模抑制比(CMRR):135 dB(最小值)
- 电源抑制比(PSRR):130 dB(最小值)
- 单位增益交越:4 MHz(典型值)
- 单电源供电:2.2 V至5.5 V
- 双电源供电:±1.1 V至±2.75 V
- 轨到轨输入和输出
- 单位增益稳定
ADA4528-1/ADA4528-2均为超低噪声、零漂移运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅。失调电压为2.5 µV,失调电压漂移为0.015 μV/°C,噪声为97 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz,AV = +100),因而ADA4528-1/ADA4528-2非常适合不容许存在误差源的应用。
ADA4528-1/ADA4528-2具有2.2 V至5.5 V的宽工作电源电压范围、高增益、出色的CMRR和PSRR特性,是要求低电平信号精密放大应用的理想之选,如位置和压力传感器、应变计、医疗仪器等。
ADA4528-1/ADA4528-2的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4528-1提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP两种封装。ADA4528-2采用8引脚MSOP封装。
欲了解有关ADA4528-1/ADA4528-2的更多信息,请参考应用笔记AN-1114:最低噪声零漂移放大器具有5.6 nV/√Hz电压噪声密度。
应用- 热电偶/热电堆
- 称重传感器和桥式传感器
- 精密仪器
- 电子秤
- 医疗仪器
- 手持式测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 3
视频 7
电子书 1
参考电路 4
教程 6
产品选型指南 1
技术书 4
模拟对话 5
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4528-1ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4528-1ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4528-1ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4528-1ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4528-1ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4528-1ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADA4528-1ACPZ-R2 | 量产 | |
ADA4528-1ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4528-1ACPZ-RL | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADA4528-1ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4528-1ACPZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADA4528-1ARMZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4528-1
- ADA4528-2
SPICE 模型 1
设计工具 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4528-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论