电池管理
searchIcon
banner background image

电池管理

ADI公司提供广泛的高性能电池管理IC产品系列,包括电池充电器、配套的电池充电控制器和备用电池管理器。

电池充电器适合无线和有线应用,可用于任何可充电化学电池。配套的电池充电器控制器可以与几乎任何内部补偿的开关稳压器配合使用,形成完整的电池充电解决方案。备用电池管理器支持电池充电,并在系统供电中断或故障时从电池向系统输出备用电源。

浏览我们的电池管理IC产品和广泛应用。

ADI公司提供广泛的高性能电池管理IC产品系列,包括电池充电器、配套的电池充电控制器和备用电池管理器。

电池充电器适合无线和有线应用,可用于任何可充电化学电池。配套的电池充电器控制器可以与几乎任何内部补偿的开关稳压器配合使用,形成完整的电池充电解决方案。备用电池管理器支持电池充电,并在系统供电中断或故障时从电池向系统输出备用电源。

浏览我们的电池管理IC产品和广泛应用。

子分类

archive icon
电源管理集成电路(PMIC)是一款具有许多板载功能电路模块的高集成度器件。高集成度提供许多优势,包括节省印刷电路板(PCB)空间、简化设计、加快产品上市并降低物料清单(BoM)成本。ADI公司集成电池充电器或USB电源管理器的PMIC解决了电池充电问题,可在便携式产品中提供多个系统电轨,这些集成电路均为小尺寸产品。PowerPath控制支持无缝转换,并管理不同输入源(如壁式适配器、USB端口和锂电池)之间的功率流,同时优先向系统负载供电。高效的开关模式电源电池管理模块支持来自壁式适配器和USB电源的更高充电电流。对于此系列PMIC,电池充电器的主要特性包括独立操作、高充电电流和悬空电压精度以及热调节;此外,DC-DC转换器包括开关和线性稳压器。
Arrow image
电源管理集成电路(PMIC)是一款具有许多板载功能电路模块的高集成度器件。高集成度提供许多优势,包括节省印刷电路板(PCB)空间、简化设计、加快产品上市并降低物料清单(BoM)成本。ADI公司集成电池充电器或USB电源管理器的PMIC解决了电池充电问题,可在便携式产品中提供多个系统电轨,这些集成电路均为小尺寸产品。PowerPath控制支持无缝转换,并管理不同输入源(如壁式适配器、USB端口和锂电池)之间的功率流,同时优先向系统负载供电。高效的开关模式电源电池管理模块支持来自壁式适配器和USB电源的更高充电电流。对于此系列PMIC,电池充电器的主要特性包括独立操作、高充电电流和悬空电压精度以及热调节;此外,DC-DC转换器包括开关和线性稳压器。

CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries

The CN-0510 demonstrates how ADI's latest electrochemical and impedance technology can be used to measure the internal impedance of various types of battery chemistry including Lithium Ion. The impedance measurement results can be used in battery State of Health and State of Charge algorithms.
campaign-image
campaign-image

CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries

The CN-0510 demonstrates how ADI's latest electrochemical and impedance technology can be used to measure the internal impedance of various types of battery chemistry including Lithium Ion. The impedance measurement results can be used in battery State of Health and State of Charge algorithms.