ADuM4122

推荐新设计使用

单栅极,可调压摆率,隔离式栅极驱动器,3 A 短路 (<3 Ω)

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每个输出引脚 2 A 输出电流 (<3 Ω RDSON_X)
  • 3 A 峰值短路电流
  • 3.3 V 至 6.5 V、VDD1
  • 4.5 V 至 35 V、VDD2
  • 正向阈值,UVLO(3.3 V VDD1 时)
  • VDD2 上存在多个正向阈值 UVLO 选项
    • A 级:4.4 V(典型值)正向阈值,UVLO
    • B 级:7.3 V(典型值)正向阈值,UVLO
    • C 级:11.3 V(典型值)正向阈值,UVLO
  • 精准定时特性
    • 下降缘传播延迟最大 48 ns
  • CMOS 输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:>150 kV/µs
  • 高工作结温:125°C
  • 默认低电平输出
  • 可选择的压摆率控制
  • 安全和监管审批(申请中)
    • UL 认证:符合 UL 1577
      • 5 kV rms 持续 1 分钟
    • CSA 元件验收通知 5A
    • VDE 符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-10
      • VIORM = 849 V 峰值
  • 8 引脚宽体 SOIC_IC 封装
ADuM4122
单栅极,可调压摆率,隔离式栅极驱动器,3 A 短路 (<3 Ω)
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM4122A
  • ADUM4122B
  • ADUM4122C

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM4122

ADuM4122 评估板

特性和优点

  • 3 A 短路输出能力
  • 输出功率套件电阻:<3 Ω
  • 输出电压范围至 35 V
  • 输出和输入欠压锁定 (UVLO)
  • 焊盘布置适合多种开关类型
  • 焊盘布置适合外部串联栅极电阻
  • 螺纹端子易于连接
  • 布置用于容性负载测试
  • 可以使用跳线轻松进行压摆率设置

产品详情

EVAL-ADuM4122EBZ 评估板支持具有压摆率控制功能的 ADuM4122 隔离式栅极驱动器。 iCoupler® 技术在 ADuM4122 输入信号和输出栅极驱动器之间实现隔离。该评估板提供用于配置不同驱动条件的跳线和螺丝端子。EVAL-ADuM4122EBZ 板可处理 VIN+SRC 引脚上的方波和直流值。

ADuM4122 可在高达 35 V 的电压下工作。VIN+ 引脚上的逻辑电平电压控制 VOUT 输出。 SRC 引脚可控制 VOUT_SRC 引脚是设置为高阻抗还是遵循用户在 VIN+ 上提供的脉宽调制 (PWM) 输入的逻辑。当外部串联栅极电阻与来自 VOUT 和 VOUT_SRC 引脚的输出相结合时,一个隔离式栅极驱动器就能够具有两个可轻松选择的压摆率。

EVAL-ADuM4122EBZ 板可测试套件的传播延迟、驱动强度、压摆率选择和输入逻辑。

有关 ADuM4122 的完整信息,请参阅 ADuM4122 数据手册,使用评估板时应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADuM4122
ADuM4122 评估板

最新评论

近期浏览